Easy Battery+

Es un servicio que ofrece a los clientes finales de Eaton, un kit completo de baterías para sustituir las suyas. Por tanto, todo el proceso de sustitución de baterías será mucho más rápido y seguro que cambiar las baterías una por una. Learn more.

Registre su paquete de servicio Easy Battery+. Recibirá un mensaje de confirmación una vez que su registro se haya completado.

Contactar 

Battery+ Service Easy Battery+ Video
This service product offers Eaton customers a complete
batteries tray to exchange their UPS batteries.
Mirar ahora

 

Con el kit Easy Battery+ se asegura de que:

  • La batería cumple plenamente el estándar de calidad de un fabricante de SAIs mundial
  • La batería es compatible con el rendimiento de su SAI

El kit Easy Battery+ le permite ahorrar dinero:

  • Sustituyendo simplemente las baterías y aportando una segunda vida a su SAI
  • Gestionando sus gastos operativos, compre su kit Easy Battery+ ahora y utilícelo en 3 meses

Para comprar un kit Easy Battery+ solo tiene que ponerse en contacto con su distribuidor habitual y pedirle el kit adecuado para su SAI.

Instrucciones de instalación de las baterías del SAI Eaton:

Vídeos de instalación del SAI Eaton 5130

Vídeos de instalación del
SAI Eaton 5130

1250 VA
1750 VA
2500 VA
3000 VA 2U
3000 VA 3U

Vídeos de instalación del SAI Eaton 5P

Vídeos de instalación del
SAI Eaton 5P

850 VA
1150 VA
1550 VA

Vídeos de instalación del SAI Eaton 5P

Vídeos de instalación del
SAI Eaton 5P Rack

650 VA
850 VA
1150 VA
1550 VA

Vídeos de instalación del SAI Eaton 5PX

Vídeos de instalación del
SAI Eaton 5PX

1500 VA 2U
2200 VA
3000 VA 2U
3000 VA 3U

Vídeos de instalación del<br>SAI Eaton 5SC

Vídeos de instalación del
SAI Eaton 5SC

750 VA
1000 VA
1000 VA Rack
1500 VA Rack
2200 VA RT
3000 VA RT

Vídeos de instalación del SAI Eaton 9130

Vídeos de instalación del
SAI Eaton 9130

700 VA
1000 VA
1500 VA
2000/3000 VA

Vídeos de instalación del SAI Eaton 9130 RM

Vídeos de instalación del
SAI Eaton 9130 RM

1000 VA
1500 VA
2000/3000 VA

Vídeos de instalación del SAI Eaton 9SX

Vídeos de instalación del
SAI Eaton 9SX

5000 VA & 6000 VA

Vídeos de instalación del SAI Eaton 9PX

Vídeos de instalación del
SAI Eaton 9PX

1000 VA
1500 VA
2200 VA
2200 VA 3U
3000 VA
3000 VA 3U
5000 VA & 6000 VA

Easy Battery+ – Documentación

Sorry no documents are available.