Monitorización Remota

El sistema de monitorización remota de Eaton, SmartQmmunicator, conecta sus unidades de SAI a su centro de servicio local de Eaton. El sistema permite un acceso seguro a la información de su SAI 24/7 desde cualquier parte del mundo a través de Internet sin ningún riesgo para su red. El servicio está diseñado para aumentar significativamente la fiabilidad de su equipo y reducir al mínimo los costes de mantenimiento.

SmartQmmunicator es la solución más completa que ofrece un amplio control del SAI e incluye una amplia gama de características tales como:

  • Acceso a los datos del SAI en tiempo real
  • Acceso de gestión al usuario
  • Alarmas vía SMS o e-mail
  • Generación automática de informes como:
    • Relación de calibración del SAI (entrada/salida/valores de la batería)
    • Reportes de energía (reporte kWh)
    • Reporte del estado del SAI
  • Almacenamiento de datos en tiempos de ejecución y tendencias

Mayores beneficios de esta solución:

  • Minimiza los riesgos del negocio del cliente
  • Monitoreo continuo las 24h
  • Previene de fallos antes de que ocurran
  • Velocidad de resolución de problemas