Servicios de SAI personalizables

Si necesita un servicio puntual para resolver un problema particular, puede elegir servicios individuales por un módico precio.

A continuación se muestra una breve listado de este tipo de servicios que ponemos a su disposición. Su representante de Eaton estará encantado de darle más información.

  • Inspección de la ubicación - Servicio de consulta que tiene como objetivo garantizar el mejor entorno operativo posible para su SAI y asegurar así su funcionamiento sin fallos.
  • Instalación - – ingenieros de servicio de Eaton puede ayudarte a establecer y configurar su SAI, incluyendo las conexiones con el sistema de gestión y, si se desea, con el sistema de monitorización remota Eaton SmartQmmunicator.
  • Puesta en marcha - Nuestros ingenieros de servicio ayudan a un correcto arranque inicial del SAI y se aseguran de que funcione según lo previsto, realizando todos los controles necesarios antes de que usted encienda la unidad.
  • Mantenimiento preventivo - Limpieza del equipo, inspección de la instalación y el entorno de funcionamiento, inspección mecánica, mediciones y ajustes, condición de comprobación de la batería, verificación del sistema, análisis de registro de eventos y acciones necesarias, precauciones eventuales. Suele realizarse una vez al año, a menos que se acuerde lo contrario.
  • Informes - Después de cada visita de mantenimiento, ya sea regular o de emergencia, usted recibirá un informe completo por escrito sobre el fallo y las medidas adoptadas para repararlo.
  • Análisis de calidad de energía - Conforme pasa el tiempo, las cargas, tanto en sus sistema SAI y la red pueden cambiar. Los ingenieros de servicio Eaton pueden analizar la calidad energética en la de alimentación de su equipo y sugerir remedios en caso de necesidad.
  • Análisis de la batería y sustitución - Rigurosamente probado, las baterías que se usan en los SAIs de Eaton son de alta calidad. La duración de la batería se optimiza a través de nuestro método de carga de la batería ABM. Los ingenieros de servicio de Eaton mantendrán sus baterías como nuevas, cambiándolas cuando sea necesario y eliminando las baterías usadas de una manera ecológica. Cuando se cambian las baterías, también se reemplazará todo el cableado para evitar problemas a través de la oxidación. Por último, el sistema de batería se prueba bajo condiciones de funcionamiento normales.
  • Actualizaciones del sistema - durante las visitas de mantenimiento, nuestros técnicos analizarán la carga y el rendimiento de su SAI y, si es necesario, se le sugerirán cambios para adaptarse a las nuevas necesidades. Usted nunca se encontrará trabajando con un sistema obsoleto o insuficiente.
  • Piezas de repuesto - entran en un acuerdo de servicio de Eaton en el que le garantiza el uso de la mejor calidad, las piezas de recambio aprobadas por fábrica. Representantes de servicio autorizado de Eaton almacenan los repuestos más a menudo necesarios, y sus existencias se reponen rápidamente de centros logísticos regionales ubicados estratégicamente por Eaton.
  • Eaton SmartQmmunicator - el SAI se puede vincular directamente al Centro de Servicios de Eaton a través de internet. El software de monitorización remota que reside en las computadoras de Eaton mantendrá un ojo en el estado de su SAI, sonando una alarma inmediatamente si sus parámetros están fuera de lo común. El sistema de control remoto sólo se puede vincular en un SAI, no tiene absolutamente ningún tipo de acceso a sus datos empresariales. Las alarmas recibidas a través de SmartQmmunicator serán transmitidas por teléfono móvil al ingeniero de servicio de Eaton para que tome las medidas necesarias de inmediato.

Servicios de SAI personalizables – Documentation

Sorry no documents are available.