
(PS6TF)
Protection Strip de Eaton 6 Tel@ FR
Información general | |
Topología | Dispositivo contra sobretensiones |
Aplicación estándar |
|
Número de pieza | PS6TF |
Color | Negro |
Potencia nominal | 10A / 2500W |
Dimensiones (Al. x An. x Pr., mm) | 41 x 52 x 390 mm |
Peso (kg) | 0,412 kg |
Garantía | Garantía de 2 años Cambio estándar del producto; garantía para los equipos conectados de hasta 20,000 € |
Entrada eléctrica | |
Conexión | ![]() (1)FR |
Rango de tensión de entrada | 220 – 250 Vac |
Protección | Protección contra transitorios |
Instalación | Requiere conexión a tierra |
Salida eléctrica | |
Outlets | ![]() (6)FR |
Frecuencia de salida | 50 / 60 Hz |
Certificaciones y cumplimiento | |
Certificaciones | CE / EAC / CM |
Cumplimiento | IEC 60884-1 / IEC 60083 |
Calidad y ambiente | ISO 9001, ISO 14001 |
Debido a los programas de mejora constante de los productos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.