ConnectUPS family product images

Tarjetas ConnectUPS-X y ConnectUPS-BD Web/SNMP

Los dispositivos Web/SNMP ConnectUPS le permiten conectar el SAI Eaton directamente a la red Ethernet y a Internet. Esta solución única le permite controlar y gestionar fácilmente el SAI mediante un explorador de internet estándar, a la vez que ofrece una correcta desconexión de múltiples sistemas informáticos a través de la red.

Los dispositivos Web/SNMP ConnectUPS están disponibles en tres modelos:

  Modelo-X para los SAI con X-slot. Este modelo también dispone de un concentrador de conmutación de 3 puertos a fin de admitir múltiples PC y equipos de red
  Modelo-BD para los SAI con BD-slot
La compatibilidad HTTP, SNMP, SMTP, WAP, Telnet, SSL y SSH con los puertos de consola permite definir una amplia variedad de configuraciones del sistema de forma muy versátil y dinámica.

Características y ventajas

  Fácil monitorización y gestión del SAI utilizando tanto un explorador de internet estándar como un software de gestión de red de terceros, o a través del software Eaton LanSafe
  Control remoto y reinicio de dispositivos protegidos mediante SAI a través de la red
  Protección de datos a través de la desconexión automática y correcta de múltiples dispositivos protegidos mediante SAI durante un fallo prolongado de alimentación utilizando el software NetWatch
  Notificación de alarma por correo electrónico en tiempo real con opción de correo electrónico incorporada
  Compatibilidad con SAI MIB estándar y con Eaton MIB a fin de ofrecer una funcionalidad añadida
  Posibilidad de convertir un SAI en un concentrador de conmutación de 3 puertos y protección energética, con la tarjeta del modelo-X
Cifrado de datos y autenticación SSL y SSH
Páginas web disponibles automáticamente en el idioma local correspondiente
Suplementos en idioma local, disponibles para su descarga
  Inglés (incorporado) Chino simplificado (incorporado)
  Ruso Francés
  Alemán Italiano
  Portugués Otro(s)
E-mail this page Print this page
Copyright ©2010 Eaton Corporation.
All rights reserved.