Muuntajattomalla

Eaton UPSien muuntajaton kokoonpano, jossa hyödynnetään pieniä ja kevyitä suodatininduktoreita, erittäin tehokkaita IGBT-tasa- ja vaihtosuuntaajia ja kehittynyttä valvonta-algoritmia, antaa käyttäjälleen korkean suorityskyvyn. Muuntajattoman UPSin paino on normaalisti vain 25% ja tilantarve 60% verrattuna perinteisiin UPS-topologioihin.
Matala tulovirran särö THD (<4,5% täydellä kuormalla) ja korkea tulon tehokerroin (>0,99) voidaan toteuttaa 10% kuormalle asti ilman tulovirran lisäsuodatinta. Lisäksi hyötysuhde on jopa 94.5% tai sitä korkeampi täydellä kuormalla.

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.