Lehdistötiedotteet - 2009

Date: 14. huhtikuuta 2009

UUSI EATON PROTECTION STATION SÄÄSTÄÄ KOLMANNEKSEN ENEMMÄN ENERGIAA
UPSin, ylijännitesuojan ja moniosaisen jatkopistorasian yhdistelmä suojaa kodin ja pientoimistojen elektroniikkalaitteet sähköhäiriöiltä

Espoo, Suomi Teollisuuden monialayritys Eaton Corporation on tuonut markkinoille Eaton Protection Station -laitteen. Uuden sukupolven Protection Station on ensimmäinen laite, jossa yhdistyvät UPS, ylijännitesuoja ja moniosainen jatkopistorasia. MGE Office Protection Systems -mallistoon aiemmin kuulunut laite suojaa kotitietokoneet, viihde-elektroniikan ja muut kodin ja pientoimiston digitaalilaitteet sähköhäiriöiltä ja virtapiikeiltä.

Protection Stationin energiaa säästävä EcoControl-toiminto sammuttaa oheislaitteet automaattisesti, kun päälaite – esimerkiksi tietokone, teräväpiirtotelevisio, kotiverkko tai tallennuslaite – kytketään pois päältä. Toiminto säästää sähköä jopa 30 prosenttia eli sen määrän, joka muuten kuluisi oheislaitteiden, kuten tulostimien, AV-laitteiden ja kaiuttimien pitämiseen valmiustilassa. EcoControl-toimintonsa ansiosta Protection Station on saanut Eatonin Green Leaf -sertifikaatin, joka myönnetään erityisen energiatehokkaille ja ympäristöystävällisille ratkaisuille.

– Protection Stationin lanseeraus tukee Eatonin ympäristöpolitiikkaa ja osoittaa sitoutumisemme kehittää innovatiivisia teknologioita, jotka auttavat asiakkaita säästämään energiaa ja käyttämään sähkölaitteita tehokkaasti ja turvallisesti, sanoo Jorma Mannerkoski, Eaton Power Quality -liiketoiminnan EMEA-alueen myynti- ja markkinointijohtaja.

Protection Stationin teholuokat 500 VA, 650 VA ja 800 VA suojaavat verkkoon liitetyn kotitietokoneen, multimediatietokoneen oheislaitteineen tai järeän pelikokoonpanon ylijännitteen, virtapiikkien, salamaniskujen ja sähkökatkojen varalta. Sähkökatkon sattuessa akuston suojaamat pistorasiat varmistavat tietokoneen sähkönsyötön jopa 20–30 minuutin ajaksi.

Protection Stationin teholuokissa 650 ja 800 VA on seuraavat ominaisuudet:

  • kahdeksan vakiotyyppistä pistorasiaa
  • IEC 61643-1 -standardin mukainen ylijännitesuoja ja tilanosoitin
  • USB-liitäntä ja virranhallintaohjelma
  • sijoitus pysty- tai vaaka-asentoon
  • datasähkövalmis pistorasia
  • datalinjan suojaus (internet/ADSL)
  • säännöllinen järjestelmän itsetestaus ja akustonvaihdon ilmaisin.

Lisätietoa laitteesta ja muista Eatonin tuotteista ja palveluista: www.eaton.fi

Eaton Corporation on teollisuuden monialayritys, jonka liikevaihto vuonna 2008 oli 15,4 miljardia dollaria. Eaton on globaalisti johtava seuraavilla toimialoilla: häiriöttömän sähkön, sähkönjakelun ja -hallinnan järjestelmät ja komponentit, hydrauliikan komponentit, järjestelmät ja palvelut teollisuudelle ja liikkuville koneille, hydrauliikka-, polttoaine- ja paineilmajärjestelmät kaupallisille ja sotilaslentokoneille ja älykkäät voimansiirtoratkaisut. Eatonilla on noin 75 000 työntekijää, ja konserni toimii yli 150 maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Clevelandissa, Ohiossa. www.eaton.com

Eatonin Electrical-toimialaryhmä on maailman johtava häiriöttömän sähkönsyötön, sähkönjakelun ja -hallinnan sekä teollisuusautomaation tuotteiden ja palveluiden tarjoaja. Eatonin maailmanlaajuisesti tunnetut tuotemallistot Cutler-Hammer®, Moeller®, Powerware®, Holec®, MEM®, Santak® ja MGE Office Protection Systems™ tarjoavat asiakaslähtöisiä PowerChain Management® -ratkaisuja, jotka palvelevat erityisesti teollisuuden, kaupan, kiinteistö- ja IT-alan toimijoita.

Lisätietoja
Press Room
2009
2008
2007
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.