Media Brief - 2009
June 22, 2009
Eaton Announces Industry-leading Power Rating For The Eaton 9395 UPS For Large Data Centers in Europe, The Middle East and Africa
(pdf, 24KB)
Tuotteet
PC Workstations & Home AV
Eaton Protection Station (500-800VA)
Eaton 3105 (350 - 500VA)
Eaton Ellipse ASR (450-1500VA)
Eaton Ellipse MAX (600-1500VA)
Eaton 5110 (500 - 1000VA)
Network & Server
Eaton 5115 (500 - 1400VA)
Eaton 5115 Rackmount (500-1500 VA)
Eaton Evolution (650-2000 VA)
Eaton 5125 (1000 - 2200 VA)
Eaton 5130 (1250-3000 VA)
Eaton Evolution S (1250-3000 VA)
Eaton EX (700-3000 VA)
Eaton MX (5-20 kVA)
Eaton 9120 6000 VA
Eaton 9130 (700-3000 VA)
Eaton 9130 RM (700-3000VA)
Eaton 9135 (5-6 kVA)
Eaton 5125 RM (5000-6000 VA)
Eaton 9140 (7.5-10 kVA)
Eaton EX RT (5-11 kVA)
Eaton 9155 (8-30 KVA)
BladeUPS (12-60 kW)
Data Center & Facility
BladeUPS (12-60 kW)
Eaton 9355 (8-40 kVA)
Eaton 9390 (40-160 kVA)
Eaton 9395 (225-1100 kVA)
DC Power
Valitse UPS
Tilaa Eatonin Online UPS-katalogi
Löydä sopiva jälleenmyyjä
Huoltokutsut
Ohjelmistolataukset
Tule jälleenmyyjäksi
Lisätietoja
Lehdistö
2009
POWER QUALITY
Tuotteet & palvelut
Asiakaspalvelu
Teknologia & sovellukset
Myynti
Yrityksemme
Ota yhteys
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.