Eaton ePDUt

ePDU G3 Managed uutta

Sekä kytkin että mittaus yksittäisten pistorasioiden ja IT-laitteiden läpi A- ja B-syötön.

Etäkytkentä ja re-boottaus. Erittäin turvallinen käyttäjien kirjautumisvalvonta, salasanasuojaus ja SSL konfiguroitavissa 1024 tai 2048 bit. Laitteilla täydellinen "on/off"-ohjaus ja sähköarvojen mittaus.

ePDU G3 Switched uutta

Kytkee erilliset pistorasiat ja IT-laitteet läpi A- ja B-syötön, lisäksi sisääntulon ja ryhmien mittaus.

Etäkytkentä ja re-boottaus. Erittäin turvallinen käyttäjän kulunvalvonta, salasanasuojaus ja SSL konfiguroitavissa 1024 tai 2048 bit. Laitteilla täydellinen "on/off"-ohjaus.

ePDU G3 Metered Outlet uutta

Mittaa sisääntulon, haaroitukset, erilliset pistorasiat ja IT-laitteet läpi A- ja B-syötön.

Mittaa yksittäisiä tai ryhmän ulosmenoja, useampia sisääntuloja, ePDUiden A- ja B-syötön. Näyttää tarkasti yksittäisen laitteen kulutuksen ja kapasiteetin (ei ohjausta).

ePDU G3 Metered Input uutta

Mittaa sisääntulon ja ryhmät

Mittaa ryhmien ja vaiheiden kuormat mahdollistaen kuormantasauksen (ei ohjausta).

ePDU G3 In-Line Metered

Päivittää perus-PDUn mittaavaksi

Päivitä perus-PDU IEC-luokan 1 laskutusluokka-tarkkuuteen V, W, A ja kWh. Voidaan asentaa joko vaakasuoraan räkkiin tai pystyasentoon 0U-tilaan.

ePDU G3 Basic uutta

Perustason luotettavaa sähkönjakelua integroidulla pistokkeella

Suunniteltu luotettavaan ja kustannustehokkaaseen sähkönjakeluun, ePDU G3 Basic -mallisto sisältävät Eatonin patentoidut IEC-lähtöpistokkeet joiden tahaton irtoaminen on estetty, värikoodatut ulosmenot, matalan profiilin ja korkean käyttölämpötilan. Mallit sisältävät painikeliitinasennuksen sekä takana että sivulla ja Eatonin patentoidun muutettavissa olevan asennusjärjestelmän.

ePDU teknologiat
ePDU G3 Managed
ePDU G3 Switched
ePDU G3 Metered Outlet
ePDU G3 Metered Input
ePDU G3 In-Line Metered
ePDU G3 Basic
 
Yhteystiedot
 
Hyödyllisiä työkaluja
ePDU esitteet
ePDU G3 Cybersecurity