Yleistä |
Tehot |
12 kW per UPS-yksikkö |
Hyötysuhde |
Jopa 98,6 % |
Lämpöhäviö |
371W/1266 BTU/hr 100% kuormalla |
Jäähdytys |
Tuulettimilla, mikroprosessori lämpötilan valvontaan; ilmanotto etupuolelta, poisto takana |
Äänitaso käytössä |
<60 dBA 1 metrissä |
Korkeus maanpinnasta |
1000 metriä (3300 ft ASL) |
Tulo |
Jännite |
400 Vac |
Jännitealue |
400V: 311 - 519 Vac, vaiheelta vaiheelle
|
Taajuusalue |
50 tai 60 Hz, ±5 Hz |
Harmoninen särö |
<5% IT-kuormilla (PFC-teholähteet) |
Tehokerroin |
>0.99 IT-kuormilla (PFC-teholähteet) |
Käynnistysvirta |
Kuormakohtainen |
Tuloliitännät |
3-vaihe, 3 vaihetta + N-johto |
Ohitus |
Sama kuin tulo, (yksittäissyöttö) |
Generaattoriyhteensopivuus |
Seurantanopeus optimoitu generaattorille |
Lähtö |
Jännite |
400V: 180 t-240 Vac, vaihe-nolla |
Liitännät |
Kolmivaiheinen, 4 johtoa + maajohto |
Taajuus (nimellinen) |
50 tai 60 Hz automaattihaku käynnistettäessä |
Jännitteen säätö |
0.1 Hz omalla oskilaattorilla |
Kuorman tehokerroin |
Induktiivinen: 0.7
Kapasitiivinen: 0.9
|
Lähtöjännitteen särö
Voltage Distortion |
<3% IT-kuormilla (PFC-teholähteet)
<5% non-lineaari tai non-PFC -teholähteet
|
Akusto |
Tyyppi |
VRLA – AGM suljettu lyijyakku |
Sisäisen akuston varakäyntiaika |
13 min 50 % kuormalla
4.7 min 100 % kuormalla |
Jännite |
240 Vdc |
Testi |
Automaattinen akustotesti vakiona (kaukoajastus mahdollista).
Manuaalinen akustotesti etupaneelista
|
Akuston varaus |
ABM-teknologia. Kehittynyt kolmivaiheinen varaustekniikka
|
Katkaisujännite |
Vaihtelee 1.67 VPC:sta <5 min. varakäyntiajalla 1.75 VPC:hen >90 min. varakäyntiajalla
|
Alhainen varaustila |
Hälytys |
Lisäakustojen saatavuus |
Kyllä, 4 lisäakusto (3U) liitettävissä UPSiin (~34 min 100 % kuormalla. >1 tunti 50 % kuormalla) |
Mitat ja painot |
Mitat (KxLxS)
UPS |
261 (6U) x 442 x 660 mm
|
Huomi:
Laitekehikon paino ilman akustoa ja elektroniikkaa
Laitteen paino akustolla ja elektroniikkayksiköllä
|
46 kg 140 kg |
UPS ilman akustoa |
61 kg |
UPS akustolla |
140 kg |
Lisäakusto EBM |
77 kg |
Kommunikaatio ja käyttöliitännät |
Ohjelmistot |
Software Suite ohjelmisto-CD |
X-Slot-korttipaikat |
Kaksi korttipaikkaa allaoleville korttivaihtoehdoille |
LCD-valvontapaneeli |
Kaksi riviä, 20 merkkiä
Neljä menuohjattua liittymäpainaketta
Neljä tilanäyttöä
|
Kielivaihtoehdot |
Englanti vakiona; 20 muuta saatavissa |
Kokoonpanomuutokset |
Käyttäjäkohtaiset, ohjelmiston automaattiset asetukset |
Signaalitulo |
Kaksi, käyttäjän asetettavissa |
Relelähtö |
Yksi, käyttäjän asetettavissa |
Huolto |
Asennus |
IT-räkkeihin, huoltopalvelut saatavissa erikseen |
Ennakkohuolto |
Eatonin huoltopalvelut saatavissa erikseen |
Korjauspalvelut |
Eatonin huoltopalvelut saatavissa erikseen |
Optimoitu huollettavuus |
Lennossa vaihdettavat akustot
Lennossa vaihdettava elektroniikkayksikkö
Automaattinen sisäinen ohitushuoltokytkin
Automaattisesti käynnistyvä käynnistysohjelma
Flash-ohjelmisto päivitettävissä
|
Sertifikaatit |
EMI |
IEC 62040
|
Ylijännitesuojaus |
ANSI C62.41, Cat B-3 |
Haitalliset materiaalit (RoHS) |
EU Directive 2002/95/EC Category 3 (4 of 5) |
Takuu |
Vakio |
12 kk |
Takuukorjaus |
Eatonin huolto tai korvaava laite |
Optiot ja lisävarusteet |
Irroitettava tulojohto |
Irroitettava tulo-/lähtöjohto yhdistelmä |
Irroitettava rinnankytkentä |
Lisäakustot (EBM) |
3U –lähdön jakoyksiköt (RPM) |
0U - 3Uräkkiin asennettavat tehon jakelu |
60 kW BladeUPS rinnankytkentäkisko |
4-paikkainen kiskosarja |
Optiona X-Slot kommunikaatiokortit |
Sovellus |
Kortti |
WEB SNMP |
ConnectUPS-X Web/SNMP kortti |
Ympäristönvalvonta |
EMP -ympäristönvalvontayksikkö (tarvitsee Web/SNMP-kortin) |
IBM eServer™ (i5™, iSeries™, or AS/400), teollisuus
|
Releliitäntäkortti |
Rinnankäynti |
Hot Sync -kortti |
Kaukovalvonta |
Modeemikortti |
Kaukonäyttö |
ViewUPS-X |
Suositeltavat ePDU-virranjakoyksiöt |
Y032440CD100000 |
RPM - Räkkitehomoduli (BladeUPS in, 12xC13 + 6xC19 out) 20 ft lead |
PW107BA0UC08 |
ePDU - Basic (0U, Dual 16A C20 in, 24xC13+ 8xC19 out) käytä RPM:n lisäksi |
PW107MI0UC08 |
ePDU - IP Monitored (0U, Dual 16A C20 in, 24xC13+ 8xC19 out) käytä RPM:n lisäksi |
Tiedot voivat muuttua tuotekehityksen myötä ilman erillistä ilmoitusta.