Eatonin UPSG-konttiratkaisu

mahdolista häiriöttömän sähkönsyötön yli 10 tunnin varakäyntiajalla 8-2400 kVA:n kuormalle. Ratkaisu sisältää kontin, varavoimajärjestelmän ja Eatonin UPSit; ja se toimitetaan halutessa avaimet käteen -palveluna. Eatonin superkondensaattorien avulla kontilla voidaan tasata myös hetkellisiä kuormia, mikäli kuormateho käy verkon syöttökyvyn yli.

Eatonin UPS-laitteet valmistetaan Espoossa ja generaattorin toimittaa Tamperelainen AGCO Power Oy, joten kontti on pitkälti kotimaista tuotantoa.

Yhteydenotot 

Eaton UPSG-konttiratkaisu – Tekniset tiedot

Tuotekuvaus
Tehot 8-2400 kVA
Jännite 380, 400, 415V
Taajuus 50 tai 60 Hz
Topologia Double conversion
Malli UPSG-kontti
Teknologiat Tier II - Tier III -luokka
UPSit Eaton 93 Premium -sarja 8-1200 kVA
Generaattori AGCO Power
ATS AGCO Power

Eaton UPSG-konttiratkaisu – Ominaisuudet

UPSG-ratkaisussa on yhdistettynä varavoimalaitoksen ja nykyaikaisen UPSin edut

  • Tehoalue 8 – 2400 kVA
  • Generaattori + polttoainesäiliö
  • UPS-järjestelmä superkondensaattori energiavarastolla
  • ATS (automaattinen verkonvaihtokytkin)
  • Jakelukeskus
  • Vaativaan ympäristöön. UPSG-kontti räätälöitävissä erityistarpeisiin.
  • Poistaa verkkohäiriöt kuormille, eivätkä kuorman häiriöt siirry tuloverkkoon.
  • Kuorman liityntätehon minimointi. Kuormapiikkien syöttö superkondensaattoreist

Eaton UPSG-konttiratkaisu – Tuotemateriaalit

Eaton UPSG-konttiratkaisu – Lisävarusteet

  • Kontin väritys vapaavalintainen
  • Kontin äänieristys asiakkaan tarpeen mukaan
  • Kontin melun vaimennus asiakkaan toiveen mukaan
  • Pääkeskus räätälöidään asiakastarpeiden mukaan

Eaton UPSG-konttiratkaisu – tuki

Saat teknistä tukea Eatonilta mikäli sinulla on ongelmia UPSin kanssa

Eaton Power Quality Oy
Koskelontie 25
02920 Espoo
T +358 9 452 661
F +358 9 452 66570
E Huolto@eaton.com