Räkkiinasennettavat sähkönjakoyksiköt

Eatonilla on laaja valikoima integroituja räkkiasennettavia sähkönjakoyksiköitä ja ePDUita. Mallistot löytyy sekä datakeskuksille että testaus- ja mittaussovelluksille.

Eaton ePDU-sähkönjakoyksiköt

Eaton ePDU-virranjakoyksiköt lisäävät UPS-järjestelmäsi käytettävyyttä jakamalla sähköä niille laitteille, jotka tarvitsevat puhdasta sähköä. Perusvirranjakoyksiköt (PDU) ovat rakenteeltaan kestäviä ja asennusmahdollisuuksiltaan joustavia. Mittaroidussa virranjakoyksikkössä on helppolukuinen digitaalinen LED-operointinäyttö, joka mahdollistaa esim. palvelinten helpon käynnistyksen ja jaon eri ryhmiin. Monitoroitu virranjakoyksikkö antaa käyttäjälle mahdollisuuden yksittäisten pistorasioiden etävalvontaaan Ethernetin välityksellä. Etähallittavan virranjakoyksikön ominaisuuksiin kuuluu LED-näyttö, yksittäisten pistorasioiden etävalvonta ja -hallinta.

Eaton Rack Power Module (RPM)

Eatonin Powerware-sarjaan kuuluva RPM yksinkertaistaa data centereiden sähkönjakelun 36 kW:iin saakka 3U kaapeissa

Eaton HotSwap MBP

Moduuli sisäänrakennetulla huollon ohituskytkimella, jolloin päivitys tai viallisen UPSin vaihto onnistuu ilman virrankatkaisua kriittisiltä laitteilta.

Eaton FlexPDU -virranjakoyksiköt

Teholtaan kustannustehokas ratkaisu sähkönjakeluun räkkikaapeissa tai yhdistettynä useampaan laitteeseen räkki-UPSeissa.

Eaton ATS 16 & ATS 30 (automaattiset siirtokytkimet)

Eatonin ATS 16 ja ATS 30 ovat suunniteltu jakamaan varmistettua virtaa yksittäisen tuloliitännän laitteille. ATS:n avulla sähköä voidaan jakaa kahdesta erillisestä lähteestä IT-laitteille, joissa on vain yksi tuloliitäntä.