ConnectUPS-X, ConnectUPS-BD ja ConnectUPS-E Web/SNMP UPS tietoliitäntälaitteet - Usein kysytyt kysymykset

  1. Miten ConnectUPS Web/SNMP kortit otetaan käyttöön? 
  2. Onko 10Mb versio vielä saatavilla? 
  3. Mitä alkuasetuksia on tehtävä? 
  4. Onko ConnectUPS Web/SNMP adapteriin asetettava oikea verkkoliikennöintinopeus; 10 tai 100Mb? 
  5. Mitä “10” ja “100” LEDit tarkoittavat? 
  6. Mikä on “COM” portti?
  7. Mitä “Power” ja “Status” LEDit tarkoittavat?
  8. Mitä “reset” painike tekee? 
  9. Mitä DIP kytkimet tekevät? 
  10. Mitä tarkoittaa että ConnectUPS-X on varustettu kytkimellä?
  11. Miksi kytkin on vain ConnectUPS-X –mallissa? 
  12. Miksi yksi ConnectUPS-X:n porteista ona merkitty Uplink” -tekstillä?
K1: Miten ConnectUPS Web/SNMP kortit otetaan käyttöön? 
V: Kortit voidaan kytkeä “lennossa” UPSiin. Lisäksi tarvitaan alkuasetukset.
K:2 Onko 10Mb versio vielä saatavilla? 
V: Ei.
K3: Mitä alkuasetuksia on tehtävä? 
V: Useimmiten kortille annetaan kiinteä IP-osoite, verkkomaski ja reitittimen osoite. Tämä tapahtuu mukana tulevan sarjakaapelin avulla. Asetukset voidaan myös hakea automaattisesti DHCP palvelimelta.
K4: Onko ConnectUPS Web/SNMP adapteriin asetettava oikea verkkoliikennöintinopeus; 10 tai 100Mb? 
V: Adapteri tunnistaa automaattisesti oikean nopeuden.
K5: Mitä “10” ja “100” LEDit tarkoittavat? 
V:  LEDit ilmoittavat verkkoyhteyden toimintatilan. Katso lisää ohjekirjasta.
K6: Mikä on “COM” portti?
V: Portista voidaan sekä tehdä kortin asetukset paikallisesti että liittää siihen EMP ympäristönvalvontayksikkö.
K7: Mitä “Power” ja “Status” LEDit tarkoittavat?
V: LEDit ilmoittavat tasaisesti palaen ja vilkkuen kortin eri toimintatilat. Katso lisää ohjekirjasta.
K8: Mitä “reset” painike tekee? 
V: “reset” uudestaankäynnistää ConnectUPSin.
K9: Mitä DIP kytkimet tekevät? 
V: Kytkimistä voidaan ottaa BootP/DHCP asiakas käyttöön; tehdasasetuksena ominaisuus ei ole käytössä.
K10: Mitä tarkoittaa että ConnectUPS-X on varustettu kytkimellä?
V: ConnectUPS-X:n kytkimen avulla yksi Ethernet-verkkoliitäntä voidaan haaroittaa kolmelle tietokoneelle tai muulle tietoverkon laitteelle.
K11: Miksi kytkin on vain ConnectUPS-X –mallissa? 
V: Tämä johtuu adapterien fyysisistä mitoista.
K12: Miksi yksi ConnectUPS-X:n porteista ona merkitty Uplink” -tekstillä?
V: Tämä portti kytketään tietoverkkoon; muihin portteihin kytketään tarvittaessa tietoverkon päätelaitteita.