Eaton Gigabit Network Card

(Part # NETWORK-M2)

Markkinoiden uusin ja tietoturvallisin UPS-valvontakortti nyt Eatonilta: Gigabitin nopudella toimiva verkkortti (Network-M2). Kortin ominaisuudet nousevat uudelle tasolle käytettävyyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Helpottaa IT-henkilöstön päivittäistä työskentelyä, ilmoittaa vain halutuista tärkeistä tapahtumista ja hälytyksistä sekä suorittaa automaattisesti serverien ja tallennusjärjestelmien alasajot hälytysten jälkeen.

Eaton Gigabit Network Card – tekniset tiedot

Toiminto: Web/SNMP-kommunikointi
Tuetut UPS-mallit: 5SC RT-malli, 5P, 5PX, 9SX, 9PX
Yhteensopivuus: SNMP v1/v3 and IP v4/v6
Tuotenumero Network-M2
Eaton Gigabit Network Card Protokollat Fast Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbits, autonegotiation, HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS BOOTP/DHCP IPv6, CLI, SSH, ARP
UPS-korttipaikan tyyppi Mini-Slot
Network Support Ethernet 10/100/1000BaseT
Lämpötilan ja kosteusprosentin monitorointi Kyllä, vaatii toimiakseen uuden Monitoring Probe Gen2 -tyypin anturin (voidaan ketjuttaa jopa 3 sensoria)
Ohjelmistojen tuki Intelligent Power Manager 1.61 ja uudemmat, Intelligent Power Protector 1.61 ja uudemmat, kaikki SNMP-yhteensopivat Network Management System (NMS) järjestelmät
Tuetut MIB-tiedostot MIB II - Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) – Eaton PowerMib (XUPS.MIB)
Tuetut O/S-käyttöjärjestelmät Microsoft Windows, UNIX ja Linux (lisätietoa täältä: powerquality.eaton.com)
Kielivaihtoehdot Englannin-, ranskan-, saksan-, italian-, espanjan-, yksinkertaisen kiinan-, perinteisen kiinan- ja japanin kieli
Käyttölämpötila 0-40°C
Suhteellinen kosteus Maks. 5 – 95 % ilman kondensiota
Kortin käyttöjännite 5-12 V
Virrankulutus Maks. 500/1000 mA, vaihtelee UPS-mallin mukaan
Mitat (L x S x K, mm) 132 x 66 x 42
Paino (g) 70
Määräykset ja säännökset Samat kuin UPS-laitteilla

Eaton Gigabit Network Card – Tuotemateriaalit

UPS Connectivity Brochure
English
13-Jan-2020
 
3553 kB
Eaton Gigabit Network Card Datasheet
English
16-Jun-2019
 
586 kB
UPS Network Management Card - Network-M2 - User Guide 1.7.5
English
25-Nov-2019
 
7641 kB
Gigabit Network Card 1.7.5 Firmware Upgrade Notice
English (US)
25-Nov-2019
 
92 kB
Eaton Gigabit Network Card user guide
English
29-Oct-2019
 
7277 kB
Eaton Gigabit Network Card RNDIS
English
13-Aug-2019
 
3 kB
Eaton Gigabit Network Card issue notice for Chrome v73 users
English (US)
15-Apr-2019
 
558 kB
Eaton Gigabit Network Card FAQ
English
24-Sep-2018
 
125 kB
Eaton Updates UPS Network CyberSecurity Card Range
English
26-Jun-2019
 
167 kB
Eaton Gigabit NetworkM2 Card 1.7.5 - Release notes
English (US)
25-Nov-2019
 
12 kB
Eaton Network Connectivity MIB Files
English
11-Apr-2019
 
176 kB

Eaton Gigabit Network Card – Huolto & tuki

Teknistä tukea tarjoaa Eatonin paikallinen toimipiste.

Eaton Power Quality Oy
Koskelontie 25
02920 Espoo
T +358 9 452 661
F +358 9 452 66570
E Huolto@eaton.com