IPM Infra

Uusi toimintatapa: Data Centre Service Optimization (DCSO)

Eatonin IPM Infra (Intelligent Power Manager Infrastructure) mahdollistaa nopean ja helpon datakeskuksen tehojen monitoroinnin sekä IT-infrastruktuurin ympäristön ja kapasiteetin mittaukset. Tietojen avulla on helppo suunnitella muutoksia, ennakoida haasteita ja tehdä päätöksiä tehokkuuden optimoimiseksi ja näin taata liiketoiminnan jatkuvuuden.

Yhteydenotot 

IPM Infra – Ominaisuudet

Eatonin uusi IPM Infra -ohjelma on helppokäyttöinen ja helposti käyttöön otettava infrastruktuurin monitorointiratkaisu. IPM Infran avulla hahmotat ja monitoroit datakeskuksen IT-infrastruktuurin tehon, mittaat ympäristöarvot ja kapasiteetin – aina yksittäisestä räkistä koko datakeskuksen hallinnointiin saakka. Eatonin IPM Infra yksinkertaistaa datakeskuksien monimutkaiset ​​ohjelmistomääritelmät yhdeksi helpoksi paketiksi. Lisäksi ohjelmisto tarjotaan vapaaseen tuotekehitykseen ja sovelluskäyttöön 42ITy™ Open Source -teknologialla.

  • Intuitiivinen käyttöjärjestelmä. Ymmärrät helposti infrastruktuurisi tehonkulutuksen ja rajoitteet.
  • Yksinkertaistettu kapasiteetinhallinta. Näet yhdellä simäyksellä infrastruktuurin vapaan kapasiteetin. Kapasiteetin, tehon ja ympäristön mittaukset antavat olennaista tietoa liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseen ja IT-laitteiden käyttöajan maksimointiin myös häiriötilanteissa.
  • Reaaliaikainen seuranta ja graafiset analyysit. Reaaliaikainen monitorointi näyttää välittömästi infrastruktuurin tilan ja sen rajoitteet.
  • Seuranta ja kehitys. Tärkeimpien teho- ja ympäristötietojen tallennus ja vertailumahdollisuus. Graafisesta esityksestä näet helposti kapasiteetin kehityksen lyhyellä tai pitkällä aikavälillä.
  • Kuormituksen tasapainoittaminen vaiheiden välillä. Ratkaisu mahdollistaa automaattisen tehon seurannan UPS-laitteesta räkin virranjakeluun, varmistaen kuorman tasaisen jakelun kaikissa kolmessa vaiheissa L1/L2/L3.

IPM Infra – Technical Specs

Intelligent Power Controller 3000
Processing and storage characteristics
CPU 1GHz Dual Core ARM processor
Boot Flash storage 128 MB
Mass storage 4 GB SD Card
RAM 1 GB
Power connections
Input 2 x IEC C14 redundant power connectors
Cables 2 x 2m C13 – C14 power cables included
Communication connectors
Ethernet ports 2 x front facing RJ45 10/100/1000 Ethernet for redundant monitoring network connectivity
1 x rear facing RJ45 10/100/1000 Ethernet for rack PDU data aggregation
USB ports 4 x USB ports, including 1 x powered 5V/2A
RJ45 Serial ports 4 x RS232 T&H ports with EMP001 auto configuration capability
8 x RS232 serial ports for future monitoring probe aggregation or device monitoring
4 x RS232 / RS485 software selectable serial ports for select 3rd party Modbus T&H sensors
Service console port 1 x DB9 serial service port
Dry contact 10 x dry contact terminals for dry contact sensors
Relays 5 x output relays, 12V
Indicators / Display
LED indicators 2 x Power Feed Status LEDs, 1 x Network Status LED, 1 x Device Power Status LED, 1 x Service Status LED, 1 x Heart Beat LED
Display 1 x Monochrome LCD
Dimensions H x W x D / Weight
IPC3000 dimensions 42 x 300 x 211 mm
IPC3000 weight 2.2 kg / 4 lbs
Housing Rack mount; 1U, ½ width
Operating Conditions, standard and approvals
Operating temperature Maximum 50° C continuous, for indoor operation only
Operating humidity Maximum 90%
Noise level Fanless
Safety Approvals CE ; cTUVus
Integration
Open REST API HTTP/HTTPS RESTful API for integration with 3rd party applications
Protocols
Supported network protocols TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNMPv1, SNMPv2c, DHCP, DNS, SSH
Graphical User Interface
Browser support Desktop: Most recent versions of modern web browsers including MS Internet Explorer, Chrome, Firefox, and Safari
Mobile: Most recent versions of modern mobile web browsers
Technology Fully responsive, HTML 5 & AngularJS client application
Customer Service and Support
Hardware warranty 2 Years
Software Free 1 Year IPM Infrastructure Software Subscription included

IPM Infra – Accessories

Product Code Description Image
EMP001 Temperature and Humidity Sensor
DCS001 Door contact sensor
WLD012 Water leak detector
VIB001 Vibration detector
M12 Smoke detector
XCELW PIR motion detector

IPM Infrastructure Accessories

Eatonin ePDU 3G Metered ja Managed virranjakoyksiköt toimivat ihanteellisesti IPM Infran kanssa. Ne mahdollistavat mm. energian kWh-mittaukset jopa 1% laskutuskelpoisella tarkkuudella. Managed malleissa on myös pistokekohtainen mittaus sekä etänä toimiva päälle/pois ohjausmahdollisuus.
G3 OU Managed
Part Number Style Number Function Input Plug Outlets
EMAB03 EMAB03 MA C14 (16) C13
EMAB22 EMAB22 MA C20 (20) C13, (4) C19
EMAB04 EMAB04 MA 309-16A (20) C13, (4) C19
EMAB05 EMAB05 MA 309-32A (20) C13, (4) C19
EMAB71 EMAB71 MA 309-32A (28) C13, (4) C19
EMAB20 EMAB20 MA 309-16A 3Ph (21) C13, (3) C19
EMAB33 EMAB33 MA 309-32A 3Ph (21) C13, (3) C19
EMAB12 EMAB12 MA 309-32A 3Ph (12) C13, (12) C19
G3 1U Managed
Part Number Style Number Function Input Plug Outlets
EMAH28 EMAH28 MA C20 (8) C13
G3 2U Managed
Part Number Style Number Function Input Plug Outlets
EMAH06 EMAH06 MA 309-32A (12) C13, (4) C19
G3 OU Metered Outlet
Part Number Style Number Function Input Plug Outlets
EMOB03 EMOB03 MO C14 (16) C13
EMOB04 EMOB04 MO 309-16A (20) C13, (4) C19
EMOB22 EMOB22 MO C20 (20) C13, (4) C19
EMOB05 EMOB05 MO 309-32A (20) C13, (4) C19
EMOB71 EMOB71 MO 309-32A (28) C13, (4) C19
EMOB20 EMOB20 MO 309-16A 3Ph (21) C13, (3) C19
EMOB33 EMOB33 MO 309-32A 3Ph (18) C13, (6) C19
G3 OU Metered Outlet
Part Number Style Number Function Input Plug Outlets
EMOH28 EMOH28 MO   (8) C13
G3 OU Metered Outlet
Part Number Style Number Function Input Plug Outlets
EMOH84 EMOH84 MO   (16) C13

IPM Infra – Documentation

Eaton Intelligent Power Manager Infrastructure Brochure
English
28-Oct-2018
 
2066 kB
Power Infrastructure solutions and products catalogue
English
6-Jun-2018
 
7828 kB
Eaton IPM Infrastructure v1.4.0 User-Guide
English
22-Nov-2018
 
5399 kB
Eaton Intelligent Power Manager (IPM) Infrastructure User Guide
English
8-Mar-2018
 
4809 kB
Eaton Intelligent Power Controller 3000 Installation and Connectivity Quick Start
English
25-Sep-2016
 
2366 kB
Eaton provides Webaxys’ new eco-designed data center with a complete energy storage and management system
English
20-Nov-2016
 
88 kB
Release Notes IPM Infrastructure IPC3000 FW v1-4-1
English
22-Nov-2018
 
5 kB
IPM Infrastructure PC3000 Version 1-4-1 Installation Instructions
English
22-Nov-2018
 
2 kB
Eaton Intelligent Power Controller 3000 Safety Warnings
Multi-language
25-Sep-2016
 
682 kB

IPM Infrastructure – Downloads

IPM Infrastructure Software Update
Download Description
IPM_Infra_IPC3000_Version_1-4-1_Update.zip Officiell 1.4.1 mjukvaruuppgradering för IPC3000-enheter. Uppgradera din IPM Infrastructure-produkt till de senaste funktionerna.
IPM_Infra_IPC3000_Version_1-4-1_Installation.txt VÄNLIGEN LÄS: IPM Infrastructure Version 1.4.1 Installationsanvisningar
IPM Infrastructure Open Virtual Appliance Software Update
Download Description
IPM_Infra-ova-1.4.1+65_x86_64_2cpu_2048mem.ova Official 1.4.1 open virtual appliance (OVA) for VMware environments.
ReleaseNotes_IPM_Infra_SW_v1-4-1-20180919 RELEASE NOTES Version: 1.4.1
Changes since version 1.3.0

IPM Infra – Service & Support

Teknistä tukea tarjoaa Eatonin paikallinen toimipiste.

Eaton Power Quality Oy
Koskelontie 25
02920 Espoo
T +358 9 452 661
E myynti@eaton.com