Räkkikaapit
IT-laitteilta vaaditaan korkea käytettävyyttä ja toimintavarmuutta kaikissa olosuhteissa. Eaton -laiteräkit soveltuvat erinomaisesti konesalien palvelin- ja ohjelmistojärjestelmien toimintaolosuhteiden varmistukseen.
Kun räkkiin asennetaan yhä tehokkampia laitteita, on tärkeää, että räkki ei vastaa vain rakenteellisiin vaatimuksiin. Eatonin räkkikaapit on suunnitteltu ja valmistettu tämän päivän Data Centereiden vaatimustason mukaiseksi. Voit asentaa Eatonin räkki-UPSit ja
ePDU-virranjakoyksiköt räkkikaappiin.
Ominaisuudet ja käyttöedut
- Soveltuu erityisesti IT-laitteille
- Yleisen räkkistandardin mukainen (EIA 310-D)
- 19” liukuvat Z-palvelinkiskot edessä ja takana
- 67% oven rei’itys CRAC jäähdytystä varten
- Kaksi takaovea
- Rei’itetty katto kaapelitulolle
- Täydellinen valikoima lisävarusteita
- Hyvä ilmankierto
Lisää ominaisuudet ja käyttöedut