UPS-ylläpitosopimus – Advance

Advance-ylläpitosopimus antaa sinulle mielenrauhan ja helpotusta budjetointiin

Eatonin UPS-laitteet ovat pitkäikäisiä ja siksi oikeanlainen huolto on tärkeää. Ylläpitosopimus takaa parhaiten liiketoimintasi jatkuvuuden ja pidentää laitteiston käyttöikää. Lisäksi vuosittaisen huoltobudjetin arviointi helpottuu, koska korjauspalvelut ja matkakustannukset sisältyvät Advance-sopimukseen.

Advance-ylläpitosopimus sisältää

  • vuosittaisen ennakkohuollon
  • puhelintuen 24 h/vrk
  • tekniset päivitykset ennakkohuollon yhteydessä
  • korjauspalvelut ja matkakustannukset, vasteaika korjauksille 8 työtuntia ark. klo 8-16
  • 25 %:n alennuksen varaosista
  • 15 %:n alennuksen akustonvaihdosta
  • laskutuksen kerran vuodessa

Jos haluat tarkan huoltobudjetin, tutustu Power-ylläpitosopimukseen.

Safe-ylläpitosopimus
Finnish
22-Aug-2017
 
570 kB
Advance-ylläpitosopimus
Finnish
22-Aug-2017
 
568 kB
Power-ylläpitosopimus
Finnish
22-Aug-2017
 
565 kB
GreenCare-ylläpitosopimus
Finnish
22-Aug-2017
 
574 kB
ExtendedCare-sopimus
Finnish
16-Aug-2017
 
273 kB
Eaton UPS-huoltopalvelut - Kattavat huoltopalvelut file
Finnish
16-Aug-2017
 
831 kB