ExtendedCare-sopimus

ExtendedCare-sopimus pidentää takuuaikaa 24 tai 36 kuukauteen. Lisäksi käyttöönotto- ja ylläpitopalvelut varmistavat uuden, kiinteästi asennetun UPSlaitteesi toimivuuden. ExtendedCare-sopimuksen päättyessä voit helposti jatkaa valitsemallasi ylläpitotasolla. Olemme koonneet neljä eritasoista ylläpitosopimusta – Safe, Advance, Power ja GreenCare, jotta voit valita palvelun, joka sopii parhaiten yrityksesi käyttötarpeisiin ja -budjettiin.

ExtendedCare-sopimus sisältää

  • takuuajan pidennyksen 24 tai 36 kuukauteen
  • käyttöönoton ja opastuksen
  • vuosittaisen ennakkohuollon
  • puhelintuen 24 h/vrk
  • tekniset päivitykset ennakkohuollon yhteydessä
  • korjauspalvelut ja matkakustannukset, vasteaika korjauksille 8 työtuntia ark. klo 8-16
  • varaosat
  • 15 %:n alennuksen akustonvaihdosta

ExtendedCareohjelman päättyessä, voit helposti jatkaa sopimusta valitsemalla Eatonin ylläpitosopimuksista UPS-laitteellesi ja yrityksellesi sopivan tason.

Safe-ylläpitosopimus
Finnish
22-Aug-2017
 
570 kB
Advance-ylläpitosopimus
Finnish
22-Aug-2017
 
568 kB
Power-ylläpitosopimus
Finnish
22-Aug-2017
 
565 kB
GreenCare-ylläpitosopimus
Finnish
22-Aug-2017
 
574 kB
ExtendedCare-sopimus
Finnish
16-Aug-2017
 
273 kB
Eaton UPS-huoltopalvelut - Kattavat huoltopalvelut file
Finnish
16-Aug-2017
 
831 kB