UPS-ylläpitosopimus – GreenCare

GreenCare-ylläpitosopimus on sinulle täysin huoleton vaihtoehto

Eatonin UPS-laitteet ovat pitkäikäisiä ja siksi oikeanlainen huolto on tärkeää. GreenCare-ylläpitosopimus on edullinen ja sinulle täysin huoleton vaihtoehto, koska järjestelmämme valvoo UPS-laitteesi toimintaa 24 tuntia vuorokaudessa koko sopimuskauden ajan. Käytössäsi on puhelintuki 24 h/vrk. Reagoimme ongelmiin välittömästi ja lähdemme liikkeelle 8 työtunnin (ark. 8-16) sisällä ilmoituksesta. Eatonin CreenCare-ylläpitosopimusta tarjotaan uuden UPS-järjestelmän yhteydessä.

GreenCare-ylläpitosopimus sisältää viiden vuoden ajan

  • UPS-laitteesi kaukovalvonnan 24 h/vrk
  • puhelintuen 24 h/vrk
  • kaksi ennakkohuoltokäyntiä
  • tekniset päivitykset ennakkohuollon yhteydessä
  • korjauspalvelut ja matkakustannukset, vasteaika korjauksille 8 työtuntia ark. klo 8-16
  • varaosat
  • 15 %:n alennuksen akustonvaihdosta
  • laskutuksen kerran vuodessa
Safe-ylläpitosopimus
Finnish
22-Aug-2017
 
570 kB
Advance-ylläpitosopimus
Finnish
22-Aug-2017
 
568 kB
Power-ylläpitosopimus
Finnish
22-Aug-2017
 
565 kB
GreenCare-ylläpitosopimus
Finnish
22-Aug-2017
 
574 kB
ExtendedCare-sopimus
Finnish
16-Aug-2017
 
273 kB
Eaton UPS-huoltopalvelut - Kattavat huoltopalvelut file
Finnish
16-Aug-2017
 
831 kB