UPS-ylläpitosopimus – Power

Power-ylläpitosopimus antaa sinulle mielenrauhan ja tarkan huoltobudjetin

Eatonin UPS-laitteet ovat pitkäikäisiä ja siksi oikeanlainen huolto on tärkeää. Ylläpitosopimus takaa parhaiten liiketoimintasi jatkuvuuden ja pidentää laitteiston käyttöikää. Lisäksi voit arvioida vuosittaisen huoltobudjetin tarkasti, koska varaosat, korjauspalvelut ja matkakustannukset sisältyvät Power-sopimukseen.

Power-ylläpitosopimus sisältää

  • vuosittaisen ennakkohuollon
  • puhelintuen 24 h/vrk
  • tekniset päivitykset ennakkohuollon yhteydessä
  • korjauspalvelut ja matkakustannukset, vasteaika korjauksille 8 työtuntia ark. klo 8-16
  • varaosat
  • 15 %:n alennuksen akustonvaihdosta
  • laskutuksen kerran vuodessa
Safe-ylläpitosopimus
Finnish
22-Aug-2017
 
570 kB
Advance-ylläpitosopimus
Finnish
22-Aug-2017
 
568 kB
Power-ylläpitosopimus
Finnish
22-Aug-2017
 
565 kB
GreenCare-ylläpitosopimus
Finnish
22-Aug-2017
 
574 kB
ExtendedCare-sopimus
Finnish
16-Aug-2017
 
273 kB
Eaton UPS-huoltopalvelut - Kattavat huoltopalvelut file
Finnish
16-Aug-2017
 
831 kB