UPS-ylläpitosopimus – Safe

Safe-ylläpitosopimus sisältää kaikki tärkeät huoltopalvelut UPS-laitteellesi

Eatonin UPS-laitteet ovat pitkäikäisiä ja siksi oikeanlainen huolto on tärkeää. Ylläpitosopimus takaa parhaiten liiketoimintasi jatkuvuuden ja pidentää laitteiston käyttöikää. Safe-sopimus varmistaa UPS-laitteesi toimivuuden ja häiriöttömän sähkönsyötön yrityksesi avaintoiminnoille.

Safe-ylläpitosopimus sisältää

  • vuosittaisen ennakkohuollon
  • puhelintuen 24 h/vrk
  • tekniset päivitykset ennakkohuollon yhteydessä
  • 25 %:n alennuksen korjauspalvelusta ja matkakustannuksista, vasteaika korjauksille 8 työtuntia arkisin klo 8-16
  • 25 %:n alennuksen varaosista
  • 15 %:n alennuksen akustonvaihdosta
  • laskutuksen kerran vuodessa

Jos haluat lisää tarkkuutta budjetin suunnitteluun tai enemmän palveluja kuin Safe-ylläpitosopimus tarjoaa, niin tutustu Advance- ja Power-ylläpitosopimuksiin.

Safe-ylläpitosopimus
Finnish
22-Aug-2017
 
570 kB
Advance-ylläpitosopimus
Finnish
22-Aug-2017
 
568 kB
Power-ylläpitosopimus
Finnish
22-Aug-2017
 
565 kB
GreenCare-ylläpitosopimus
Finnish
22-Aug-2017
 
574 kB
ExtendedCare-sopimus
Finnish
16-Aug-2017
 
273 kB
Eaton UPS-huoltopalvelut - Kattavat huoltopalvelut file
Finnish
16-Aug-2017
 
831 kB