Power Management -ohjelmisto
Integraatio-ohjelmistot
Ohjelmistopäivitykset
DC -valvonta- ja monitorointiohjelmistot
UPSin mukana tulevat ohjelmistot
Eaton Personal Solution-Pac
Software ideally suited for power management of personal computers (and their associated peripherals) with a serial / USB connection to a Pulsar UPS.
Lataa | Lisätietoa
Integroitu virranhallinta
Microsoft integroitu virranhallinta
Lataa
Eaton Extensions for IBM Director
As a part of the comprehensive
Eaton line of power management applications, the
Extensions for IBM Director UPS software considerably
simplifies network monitoring tasks.
Lataa | Lisätietoa
Eaton Pulsar series UPSs Integration kits
They allow easy integration of Eaton UPS's (equipped with ConnectUPS MS or Network Management Card) in the latest versions of the popular Network Management Systems platforms. Lataa
Main features:
Connectivity Firmware, Flash Utilities and SNMP MIBs
Upgrade your connectivity product firmware to the latest revision including French, Russian, German, Italian etc. language supplements.
Lataa
Eaton BladeUPS Firmware Updates
Keep your Eaton BladeUPS working at its best with the latest firmware updates.
Lataa
PowerManagerII
PowerManagerII on tehokas kaukohallintaohjelmisto Eaton DC-tehonsyöttöjärjestelmille. Helppokäyttöinen Windows pohjainen graafinen käyttöliittymä näyttää kartalla kaikki voimalaitepaikat yhdellä silmäyksellä. Ohjelmistolla voidaan hallita järjestelmien toimintoja ja hälytysarvoja.
Lisätietoa
DCTools
DCTools on konfigurointi ohjelmisto Eaton tasasuuntaajajärjestelmien käyttöönottoa ja käytönvalvontaa varten. Se on ladattavissa Eaton kotisivuilta veloituksetta.
Download | Lisätietoa
CellSure
CellSure valvoo akustoa akkukohtaisin mittauksin. CellSure kertoo akuston tilasta osoittaen vikaantuneen akkuyksilön ja näyttää akustokapasiteetin ja muut mittaustiedot reaaliaikaisesti.
Lisätietoa
LanSafe WebView v. 1
LanSafe WebView ohjelmalla voit tarkkailla UPS:n tilatietoja Web-selaimesi kautta. Näet myös LanSafe Controllerin asetukset samasta näkymästä.
Lataa | Lisätietoa
Eaton MultiView
Windows-based software that automatically discovers and adds the browser pages of
connected ConnectUPS Web/SNMP Cards from Eaton UPSs.
Lataa |
Lisätietoa
LanSafe v. 6
LanSafe v.6 delivers comprehensive support for Eaton UPSs (single and three-phase) via serial, USB, and network connectivity options.
Lataa | Lisätietoa
Eaton Network Management Proxy
Network Solution provides these 3 main functions: Connecting the UPS to the Network, protecting the computers, monitoring the UPSs over the Network.
The SNMP/HTML Proxy is a more economical solution for small UPS systems. It allows a UPS to be controlled over the network without adding to the basic cost of the UPS.
The proxy software agent is installed on the system to which the UPS is connected via a USB or RS232 port.
The SNMP/HTML Proxy agent is used to manage a UPS remotely using a standard browser or network management console.
Lataa
Eaton Network Shutdown Module
Network Shutdown Module (NSM) protects computer systems by shutting down machines connected to protected devices in the event of an extended power outage. NSM warns administrators and users if AC power fails, then it proceeds with system shutdown before the end of battery backup power is reached. NSM is now compatible with ESXi — VMware's virtualization software.
Lataa | Lisätietoa
LanSafe v. 5
LanSafe v. 5 delivers
comprehensive support for both Eaton single phase and
three phase UPSs via serial, USB, and network connectivity
options.
Lataa | Lisätietoa
LanSafe v. 4
LanSafe's exclusive SafetyNet Technology provides Network Shutdown functionality and
enables network administrators to shut down the most
critical equipment last.
Lataa
Eaton NetWatch Software Version 5.0.0
Client shutdown software for use with ConnectUPS, BestLink and Network Management Card (NMC) cards.
Lataa | Lisätietoa.
Powerware NetWatch
Software v4
Client Shutdown software for use with ConnectUPS and BestLink web cards.
Lataa | More
info
OnliNet
Network Power Management solutions are designed to increase productivity
through the use of advanced power protection integrated
directly into the network environment.
Lataa
CheckUPS
The CheckUPS Software Suite is a comprehensive collection of power
management and shutdown software for use with Powerware and
Best/SOLA Uninterruptible Power Systems.
Lataa
Tuotteet