Service men working

Teknisistä Innovaatioista

Eatonin pitkä historia teknologisissa keksinnöissä alkoi vuonna 1962, jolloin se patentoi ensimmäisen vaihtovirtamuuntimen. Ylläpidämme perinteitä tarjoamalla teknistä asiantuntemustamme asiakkallemme, erityisesti sähkönhallinnan ratkaisuissa:

2014 A unique grip system for Eaton´s third generation rack power distribution units (ePDU G3). The integrated grip ensures that IT equipment is protected against IEC plugs being accidentally knocked out during maintenance or come loose through vibration. The grip system works with any IEC plug, no need to buy special cables or brackets.
2013 Intelligent Power Manager (IPM) -ohjelmisto voitti “Best of VMworld 2013” Gold Award -palkinnon "Virtualisoinnin hallinta" -kategoriassa.
2012 Eaton saavutti ensimmäinenä sähkönhallintayrityksenä VMware Ready™-sertifikaatin, joka tarjoaa automaattisesti virtuaalisen varmuuskopioinnin (estämään tiedon katoamista) ja pienentää alasajoaikaa VMware® vCenter™ Site Recovery Manager -ohjelmalla sähkökatkojen aikana .
2012 Eaton on ensimmäinen UPS-valmistaja, joka tarjoaa valmiuden hallittuun isäntäpalvelimen alasajoon VMware® vSphere™ High Availability (HA) -tilassa Intelligent Power® Manager software uusimmalla versiolla sähkökatkon aikana.
2011 Kehitimme teollisuudelle ensimmäisen 5000A staattisen kytkimen, joka lisää tehoa konesaleihin. Kytkin käyttää "edge integrated heatpipe" -teknologiaa laajentamalla kapasiteetin perinteisestä 4000 ampeeristasta 5000 ampeeriin.
2011 Esiteltiin Eaton 9395 UPS käyttöliittymä, jossa aurinkopaneelit. Todennettiin että UPS voidaan integroida erittäin tehokaaseen uusiutuvaan energialähdeeseen ja silti tuottaa häiriötöntä sähköä kriittiselle kuormalle.
2010 Ensimmäinen teollisuusalalla, joka integroi VMware® vCenter™ -palvelimen virtuaalialustalle. Tämä vähentää infrastruktuurin ja käytön kustannuksia sekä lisää tuottavuutta ja reagointikykyä.
2010 Ensimmäinen UPS, joka sai SMaRT™ sertifikaatin.
2009 Eaton esittelee Intelligent Power® Manager software, joka on intuitiivinen, kustannustehokas ja turvallinen tapa IT-päälliköille etähallita ja valvoa koko yrityksen kaikkia sähköverkkoja ja -laitteita.
2009 Ensimmäinen UPS, jossa double-conversion -suoja ja 99 % tehokkuus 1100 kVA asti.
2007 Edistyksellinen Easy Capacity Test ilman ulkopuolisen kuorman tarvetta Eaton 9395 UPS -malleille (225-1100 kVA)..
2007 Esiteltiin ensimäistä kertaa Eaton 9395 UPS, jossa oli modulaarinen teknologia. Laite oli päivitettävissä ohjelmallisesti korkeampaan teholuokkaan. Lisäksi se antoi maksimaalisen toimintavarmuuden sisäisen reduntanttisuuden ansiosta.
2007 Eaton toi suuren tehotiheyden omaavan ja tehokaan räkkimallisen Eaton BladeUPS rackmount UPS, (12 kVA). Modulaarisena ja N+1 -rinnankäyvänä se antoi reduntanttisuuden 60 kVA asti.
2005 Ensimmäinen UPS, jossa täyden tehon sisäinen kierrätys muuntimien läpi, jolloin kuorimitustestit ovat mahdollisia ilman erilliskuormaa.
2005 Ensimmäinen UPS, jonka akut voitiin purkaa täydellä teholla ja varmistaa niiden kunto.
2004 Modulaarinen UPS ilman muuntajia, jossa teho jopa 160 kVA. Tehokertoimen, akuston hallinnoinnin, skaalattavuuden, joustavuuden ja laitehuollon lyömätön yhdistelmä.
2003 Ensimmäinen 6 kVA räkkimallin UPS, jonka tehotiheys nousee 33 % kokoluokassa 3U.
2003 Ensimmäinen 3 kW:n UPS, jossa oli DC-tasasuuntaaja ja tehotiheys suurempi kuin 10W/kuutiotuuma.
2003 Toisen sukupolven johdoton rinnankäynti korkeataajuisille inverttereille.
2002 Ensimmäinen UPS, jossa kahdennettu syöttö räkkimallin sovelluksia varten.
2002 Ensimmäinen DC-UPS, jossa hälytys- ja tilatiedot tekstiviestinä matkapuhelimeen.
2002 Ensimmäinen network card, joka oli kytkettävissä 100 Mbps reitittimeen.
2001 Ensimmäinen HFSM DC-UPS-järjestelmä, joka oli suunniteltu erityisesti IT-sovelliksille, joissa “Power-over-LAN”-ominaisuus.
2001 Ensimmäinen DC-UPS-järjestelmä, johon integroitu verkon välityksellä apulaitteiden seuranta ja valvonta.
2001 3 kVA:n UPS kasvattaa tehotiheyttä 40 %.
1998 Ensimmäinen DC-UPS-järjestelmän akku, jossa varakäyntiajan arviointi.
1997 Ensimmäinen tasasuuntaajan moduuli, jossa Active Voltage Control (AVC) säilyttää väyläjännitteen ±0.01V sisällä.
1997 Ensimmäinen tasasuuntaajan moduuli, jossa on yli 92 % hyötysuhde tyypillisellä kuormalla.
1996 Ensimmäinen johdoton rinnankäyvä UPS.
1993 Ensimmäinen UPS, jossa kuorman segmentointi.
1993 Ensimmäinen UPS jossa ABM-teknologia pidentää akuston käyttöikää.
1992 Ensimmäinen tasasuuntaajan moduuli, jossa tehotiheys on suurempi kuin 5 W/kuutiotuuma.
1991 Ensimmäinen mikroprosessoripohjainen DC-UPS-järjestelmän ohjain.
1989 Ensimmäinen korkeataajuinen muuntajavapaa UPS.
1987 Ensimmäinen korkean kytkentätaajuden DC-UPS. Suunniteltu, erityisesti tietoliikenteen räkkijärjestelmille.
1987 Ensimmäinen UPS, jossa edistyksellinen pulssileveys-modulaatio-teknologia (PWM) ja mikroprosessoripohjainen diagnostiikka.
1986 Ensimmäinen kaupallinen 200 W:n korkean kytkentätaajuuden DC-UPS-järjestelmä tietoliikenteen sovelluksille.
1986 Ensimmäinen yli 100 kVA:n UPS tietoteknisiin tiloihin.
1982 Ensimmäinen UPS, joka on sopiva tietoteknisiin tiloihin.
1982 Ensimmäinen UPS, joka on sopiva toimistokäyttöön.
1976 Ensimmäinen UPS, jossa hätävalaistus HID-lampuilla.
1972 Ensimmäinen vikasietokykyinen ja rinnankäyvä UPS.
1972 Ensimmäinen kokonaan digitaalisesti hallittava UPS.
1968 Ensimmäinen kaupallinen UPS, jossa akusto ja muunnin.
1962 Ensimmäinen vaihtovirtamuunnin.