Samarbetspartners
Eaton arbetar nära tillsammans med ledande utvecklare inom IT-teknik för att ta fram verifierade krafthanteringslösningar som är kompatibla med virtuella IT-applikationer, inklusive konvergerade och hyperkonvergerade infrastrukturer.
Cisco
Cisco knyter samman personer, processer, data med mera. Se hur Eaton som en Cisco Solution-partner integrerar och tillför värde.
Citrix
Eatons Intelligent Power Manager kan integreras sömlöst med Citrix XenCenter Server.
Dell EMC
Dell EMC gör det möjligt att snabbare distribuera en beprövad infrastruktur utan riskerna och komplexiteten som den traditionella gör-det-själv-metoden medför. Eaton erbjuder Dell EMC-verifierade lösningar för att lösa dina applikationsspecifika utmaningar när det gäller krafthanteringen.
Microsoft
Eaton är medlem i Microsoft Partner-nätverket och har hjälpt till att utveckla integrerad kraftövervakning direkt i Microsoft Systems Center Operations Manager.
NetApp
Eaton är även med i NetApp Alliance Partner Program och tillhandahåller en kraftfull, integrerad och skalbar infrastruktur som utformats för att skydda och stödja FlexPod-plattformen.
Nutanix
Med Eatons intelligenta, integrerade och skalbara lösningar kan du organisera, skydda och hantera Nutanix-installationer, minska risker och upprätthålla verksamhetskontinuiteten.
SimpliVity
Tack vare samarbetet med SimpliVity kan Eaton förstärka OmniCube- och OmniStack-plattformarna med en fullständigt integrerad och skalbar infrastruktur som förenklar den annars så komplicerade krafthanteringen för virtualiserade miljöer.
VMWare
Eatons Intelligent Power Manager är en certifierad VMware Ready-produkt som sömlöst integreras med VMwares vCenter Server, vilket gör det möjligt för dig att styra ditt virtuella nätverk och dess strömförsörjning via en enda instrumentpanel.
Produkter

- PC, arbetsstationer och ljud och bild i hemmet
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Nätverk och server
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Datacenter och anläggningar
- Eaton 9355
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 91PS and 93PS (8-30/40 kW)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Industriell UPS
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- UPS:er för marina miljöer
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Kraftdistribution
- ePDU
- Managed
- Switched
- Metered Outlet
- Metered Input
- In-Line Metered
- Basic
- Mjukvara och övervakning
- Programvara och drivrutiner
- Anslutning
- Rack och rackskåp
- RA Series IT Racks
- Överspänningsskydd
- Service
- UPS service
- Batteriservice
- Fjärrövervakning av UPS:er
- Likström