Teknik
Eatons marina UPS-enheter är konstruerade för att uppfylla de mest krävande industrinormer. Eaton har valt att utnyttja principen med dubbel onlinekonvertering (bild 1) och statisk bypasswitch för marina tillämpningar. Det skyddar mot alla störningar som kan förekomma i försörjningsnätverket och är den enda princip som uppfyller kraven för den högsta prestandaklassen, VFI-SS-111. Samtliga Eatons UPS-enheter har testats och certifierats för att uppfylla gällande säkerhets- och EMC-normer. Eatons UPS-enheter har byggts in i ett skåp som rymmer all elektronik: likriktare, omvandlare, statisk bypass och mikroprocessor. På så sätt kan hela systemet kontrolleras som en enda enhet. Det leder till högre driftsäkerhet jämfört med separata strömomformare. Dessutom sparar man värdefullt utrymme.

Bild 1. Dubbelkonverterande online-UPS
Högre tillförlitlighet
De mest kritiska lasterna kan kräva utökat skydd. Därför kan samtliga 3-fassystem anslutas till ett extra parallellsystem (bild 2). I ett sådant system strömförsörjer två eller flera UPS-enheter samma last. Om ett fel uppstår i någon av UPS-enheterna kopplas den felaktiga enheten automatiskt bort från lasten som därefter försörjs av kvarvarande enheter. Denna redundans ger systemet extremt hög driftsäkerhet.

Bild 2. Parallellt redundanssystem
Kommunikationsalternativ
Systemövervakning är ofta en kritisk faktor vid kontinuerlig drift. Därför erbjuds en flexibel kombination av olika fjärrkommunikationsalternativ via seriella kommunikationsportar och potentialfria kontakter.