Eaton ePDU:er

ePDU G3 Managed Nyhet

Utgångar för switchning och mätning och IT-utrustning över A- och B-matning:

Möjliggör fjärrstyrd switchning och omstart. Hög säkerhet med åtkomstkontroll, lösenordsskydd och möjlighet att konfigurera med SSL till 1024 eller 2048 bitar. Erbjuder integrerad fjärrstyrning och mätning av enheter.

ePDU G3 Switched Nyhet

Switchutgångar och IT-utrustning över A- och B-matning + mätning av ineffekt och grenkretsar.

Möjliggör fjärrstyrd switchning och omstart. Hög säkerhet med åtkomstkontroll, lösenordsskydd och möjlighet att konfigurera med SSL till 1024 eller 2048 bitar. Erbjuder integrerad fjärrstyrning (med s.k. lights-out-styrning) av enheter, inklusive switchning av enheter som strömsätts av flera ePDU:er.

ePDU G3 Metered Outlet Nyhet

Mätning av ineffekt, grenkretsar, individuella uttag och IT-utrustning över A- och B-matning.

Mätning av individuella uttag eller grupper av uttag för att mäta utrustning med flera ingångar, i flera ePDU:er med A- och B-matning. Ger en tydlig överblick och förståelse för de individuella enheternas strömförbrukning och visar tillgänglig ström. (Ingen switchning)

ePDU G3 Metered Input Nyhet

Mätning av ineffekt, fasström och grenkretsar

Möjliggör mätning i kretsar och fasnivåer för en effektiv lastbalansering. (Ingen switchning)

ePDU G3 In-Line Metered

Lägg till en mätare för att uppgradera PDU:er i basmodell

Uppgradera grundläggande kraftdistribution för att inkludera IEC klass 1 mätdebiteringsprecision för V, W, A och kWh. Kan monteras antingen horisontellt i racket eller vertikalt på 0U-utrymmet.

ePDU G3 Basic Nyhet

Pålitlig och elementär kraftfördelning

ePDU G3 Basic-modellerna är utformade för en pålitlig och kostnadseffektiv kraftfördelning och är försedda med Eatons patenterade greppfunktion för IEC-kontakter, färgkodade utloppsdelar, lågprofildesign och hög driftstemperatur. Det finns modeller med knappmonteringssystem både på sidan och bak, och modeller med Eatons patenterade flexibla monteringssystem.

ePDU Technologies
ePDU G3 Managed
ePDU G3 Switched
ePDU G3 Metered Outlet
ePDU G3 Metered Input
ePDU G3 In-Line Metered
ePDU G3 Basic
 
Kontakta oss
 
ANVÄNDBARA VERKTYG
ePDU-broschyrer
ePDU G3 Cybersecurity