Rackmonterad kraftfördelning

Eaton Enclosure Power Distribution Unit – ePDU
Eatons ePDU:er är kabinettbaserade kraftfördelningsenheter, designade specifikt för datacentraler. Eatons ePDU:er kompletterar dina UPS-system och distribuerar ström överallt där reglerad ström måste fördelas till flera enheter. ePDU:erna erbjuds med enkelt eller dubbelt chassi och de tekniska alternativen Basic, Metered, Monitored och Managed samt med landspecifika uttag.
Eaton Midspan
En IP-telefon eller IP-webbkamera kan förses med ström direkt via Ethernet-porten. Perfekt lösning för implementering av VoIP i kombination med en UPS som möjliggör utökad drifttid.
Eaton HotSwap MBP
PDU med inbyggd by-pass för UPS-byte i drift utan att behöva stänga av den uppkopplade utrustningen.
Eaton FlexPDU
Kostnadseffektiva lösningar för effektiv strömfördelning i ett rack eller för att ansluta fler enheter till en rackmonterad UPS.
Eaton STS 16 (Source Transfer Switch)
För att hålla verksamhetskritisk nätverks- och telekomutrustning i drift har Eaton utvecklat den automatiska omkopplaren STS (Source Transfer Switch). STS hanterar automatisk eller manuell överkoppling av laster mellan två oberoende UPS:er eller strömkällor.
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.