ATS16 Netpack
  • Share

Eaton ATS 16 och ATS 30

Eaton ATS erbjuder en prisvärd lösning för kunder som vill öka kraftredundansen till högspänningsnätverksutrustning som t.ex. switchar och routrar. Denna automatiska överkopplingsbrytare levererar ström från två olika källor. Om en strömkälla slutar att fungera så kopplas den andra in utan avbrott för den anslutna utrustningen. Eaton ATS kan anslutas till flera enheter samtidigt, vilket innebär att du sparar in på kostnaden för dyra redundanta kraftenheter.

Eaton ATS16 och ATS30 – Tekniska specifikationer

Produktfakta
Frekvens 50 Hz
Märkström 16A – 30A
ATS-modell
Artikelnummer Stil nummer Märkström Ingångskontakt Utgångar
ATS
Finns vanligtvis i lager
EATS16 EATS16 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS16N EATS16N 16A (2) C20 (8) C13, (1) C19
EATS30N EATS30N 30A Fast montering Fast montering

Eaton ATS16 och ATS30 – Funktioner

  • Tillhandahåller kraftredundans för IT-utrustning
  • Alternativ till dyra redundanta kraftenheter från IT-försäljare
  • Kompakt, 1U-rack-storlek
  • Kopplar över från en strömkälla till en annan utan avbrott
  • Nätverkshantering med ATS 30 och ATS 16 Netpack-versioner
  • LCD med mätfunktion och grundläggande konfigurationskapacitet

Eaton ATS16 och ATS30 – Dokumentation

Power Infrastructure solutions and products catalogue
English
25-Jul-2019
 
7828 kB
Eaton ATS 16 & ATS 30 - Datasheet
English
14-Oct-2015
 
232 kB
EATS16N Network card quickstart
English
31-May-2016
 
3915 kB
EATON ATS 16 - Installation and user manual
English
29-Sep-2015
 
5457 kB
EATON ATS 30 - Installation and user manual
English
3-Dec-2014
 
4572 kB
SNMP IPv6 for ATS manual
English
3-Dec-2014
 
1193 kB
Eaton ATS firmware updgrade procedure
English
5-Jan-2021
 
972 kB
Med Eatons nya Automatic Transfer Switches blir det lätt att lägga till redundant strömförsörjning
Swedish
29-Oct-2015
 
53 kB
Eaton’s New Automatic Transfer Switches Make it Easy to Add Power Source Redundancy
English
25-Oct-2015
 
39 kB
Eaton-ATS2 MIB
English
30-May-2016
 
24 kB
EC DoC Eaton ATS 16
English
11-Jul-2019
 
272 kB

Eaton STS16 och ATS30 – Service & support

För teknisk support, kontakta ditt lokala Eaton-kontor.

T +46 8 598 940 50
E swedenorder@Eaton.com

Eaton ATS Firmware Updates & Configuration
Upgrade your Eaton ATS with the latest firmware updates & configuration.
Download ATS Firmware Updates & configuration