FlexPDU product images

Eaton FlexPDU

Dessa kraftförsörjningsenheter (PDU) för standardrack är mångsidiga, flexibla överspänningsskydd avsedda att tillhandahålla fler anslutningsalterantiv med rackmonterade UPS:er. FlexPDU-serien är kompatibel med valfri UPS under 3 kVA och är det perfekta kraftfördelningsalternativet för Evolution-, EX- och M-serien medan högspännings-PDU:er är kompatibla med EX RT UPS-serien. Dessa PDU erbjuder ett flertal monteringsalternativ för rackinkapsling, väggmontering eller anslutning på baksidan av UPS.

Egenskaper och fördelar

  • Utöka antalet enheter som kan anslutas till en enda UPS
  • Kan rackmonteras, väggmonteras eller anslutas på baksidan av en Eaton-UPS på tre olika sätt
  • 1U mångsidig kraftfördelningsenhet
  • Enkel plug-in-anslutning
  • Universallösning