Hotswap MBP product photo

Eaton HotSwap MBP

Eaton HotSwap MBP-serien består av mångsidig, flexibel 2U PDU utformad att ge hög tillgänglighet till UPS:er upp till 3 000 VA. UPS ansluten till en HotSwap MBP kan bytas ut för underhåll eller uppgradering utan att man bryter strömtillförseln till skyddade enheter. Som en unik egenskap kan enheten skruvas fast på baksidan av en Pulsar-UPS, antingen framåt eller bakåt, till vänster eller höger sida, för maximal mångsidighet. De erbjuder ett flertal monteringsalternativ för rackinkapsling, väggmontering eller anslutning på baksidan av UPS, oavsett märke.

Egenskaper och fördelar

  • Ger hög tillgänglighet till UPS upp till 3 000 VA
  • Kan rackmonteras, väggmonteras eller anslutas på baksidan av en Eaton-UPS på tre olika sätt
  • 2U mångsidig kraftfördelningsenhet
  • Enkel plug-in-anslutning
  • Universallösning