Kraftöverföring
Eaton erbjuder dig en komplett portfölj av utrustning för kraftdistribution både när du behöver integrerad rackmonterad kraftdistribution i racket eller någon annan stans i din datahall.
Eatons kraftdistributionsenheter - ePDU
Eaton ePDU:er är kraftdistributionsenheter utformade för att erbjuda tillförlitlig, kostnadseffektiv eldistribution tillsammans med noggrann övervakning & kontroll för IT-utrustning i datacentralen.
Eaton HotSwap MBP
PDU med inbyggd by-pass för UPS-byte i drift utan att behöva stänga av den uppkopplade utrustningen.
Eaton FlexPDU
Kostnadseffektiva lösningar för effektiv strömfördelning i ett rack eller för att ansluta fler enheter till en rackmonterad UPS.
Eaton ATS 16 och ATS 30 (Automatisk överkopplingsbrytare)
Eaton ATS 16 och ATS 30 är utformade för att tillhandahålla kraftredundans för utrustning med endast en strömanslutning. Med ATS kan strömförsörjning från två fristående källor kopplas till IT-utrustning som enbart har en ingång för spänningsmatning.
Eaton 93 STS (Static Transfer Switch)
Eaton 93 STS är en kompletterande produkt till Eatons 3-fas UPS:er.
Produkter

- PC, arbetsstationer och ljud och bild i hemmet
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Nätverk och server
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Datacenter och anläggningar
- Eaton 9355
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 91PS and 93PS (8-30/40 kW)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Industriell UPS
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- UPS:er för marina miljöer
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Kraftdistribution
- ePDU
- Managed
- Switched
- Metered Outlet
- Metered Input
- In-Line Metered
- Basic
- Mjukvara och övervakning
- Programvara och drivrutiner
- Anslutning
- Rack och rackskåp
- RA Series IT Racks
- Överspänningsskydd
- Service
- UPS service
- Batteriservice
- Fjärrövervakning av UPS:er
- Likström