Eaton Gigabit nätverkskort

((Del # NETWORK-M2)

Eaton Gigabit Nätverkskort (Network-M2) är Eatons senaste UPS-anslutningsenhet som levererar IT-personal med nya och spännande möjligheter och funktioner. Med bättre fart och cyber, förbättrar Gigabit nätverkskort kontinuiteten på två sätt: genom att ge varningar om pågående frågor administratörer och hjälper till att utföra ordnad avstängning av servrar och lagring."

Eaton Gigabit nätverkskort - Tekniska specifikationer

Funktion: Web / SNMP kommunikations
UPS stöds: 5SC rack eller RT, 5P, 5PX, 9SX, 9px, 9E, 93PM, 9PHD, 91PS, 93PS, 93PS Marine
Kompatibel med: SNMP v1 / v3 och IP v4 / v6
Artikelnummer Nätverks M2
Eaton Gigabit nätverkskort Protocol Support Snabb Gigabit Ethernet, 10/100/1000 Mbit, autonegotiation, HTTP, HTTPS 1,1, TLS 1,2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS BOOTP / DHCP IPv6, CLI, SSH, ARP
UPS Slot Typ Mini-Slot
Nätverksstöd Ethernet 10/100/1000BaseT
Temperatur och luftfuktighet Monitoring Ja, bara med Eaton Environmental Monitoring Probe Gen 2 (upp till 3 sensorer kedjekopplade)
Mjukvarustöd Intelligent Power Manager 1,61 och högre, Intelligent Power Protector 1,61 och högre, alla SNMP-kompatibla Network Management System (NMS)
MIB Stöd MIB II - Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) -Eaton PowerMib (XUPS.MIB)
O / S som stöds för avstängning Microsoft Windows, Unix och Linux (se powerquality.eaton.com för en detaljerad lista över som stöds)
Lokalt språkstöd Engelska, franska, tyska, italienska, spanska, kinesiska förenklad, traditionell kinesiska, japanska
Arbetstemperatur 0 till 40 ° C
Relativ luftfuktighet 5% -95% max. utan kondensering
Effekt 5 V - 12 V
Nuvarande förbrukning 500 / 1000mA max. beroende på UPS
Mått (B x D x H, mm) 132 x 66 x 42
Vikt (g) 70
Tillsyn /föreskrivande Samma som UPS

Eaton Gigabit nätverkskort - Dokumentation

UPS Connectivity Brochure
English
13-Jan-2020
 
3553 kB
Eaton Gigabit Network Card Datasheet
English
16-Jun-2019
 
586 kB
UPS Network Management Card - Network-M2 - User Guide 1.7.5
English
25-Nov-2019
 
7641 kB
Gigabit Network Card 1.7.5 Firmware Upgrade Notice
English (US)
25-Nov-2019
 
92 kB
Eaton Gigabit Network Card user guide
English
29-Oct-2019
 
7277 kB
Eaton Gigabit Network Card RNDIS
English
13-Aug-2019
 
3 kB
Eaton Gigabit Network Card issue notice for Chrome v73 users
English (US)
15-Apr-2019
 
558 kB
Eaton Gigabit Network Card FAQ
English
24-Sep-2018
 
125 kB
Eaton Updates UPS Network CyberSecurity Card Range
English
26-Jun-2019
 
167 kB
Eaton Gigabit NetworkM2 Card 1.7.5 - Release notes
English (US)
25-Nov-2019
 
12 kB
Eaton Network Connectivity MIB Files
English
11-Apr-2019
 
176 kB

Eaton Gigabit nätverkskort - Service & Support

For technical support please contact your local Eaton office.