Funktion: |
Web / SNMP kommunikations |
UPS stöds: |
5SC rack eller RT, 5P, 5PX, 9SX, 9px, 9E, 93PM, 9PHD, 91PS, 93PS, 93PS Marine |
Kompatibel med: |
SNMP v1 / v3 och IP v4 / v6 |
Artikelnummer |
Nätverks M2 |
Eaton Gigabit nätverkskort Protocol Support |
Snabb Gigabit Ethernet, 10/100/1000 Mbit, autonegotiation, HTTP, HTTPS 1,1, TLS 1,2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS BOOTP / DHCP IPv6, CLI, SSH, ARP |
UPS Slot Typ |
Mini-Slot |
Nätverksstöd |
Ethernet 10/100/1000BaseT |
Temperatur och luftfuktighet Monitoring |
Ja, bara med Eaton Environmental Monitoring Probe Gen 2 (upp till 3 sensorer kedjekopplade) |
Mjukvarustöd |
Intelligent Power Manager 1,61 och högre, Intelligent Power Protector 1,61 och högre, alla SNMP-kompatibla Network Management System (NMS) |
MIB Stöd |
MIB II - Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) -Eaton PowerMib (XUPS.MIB) |
O / S som stöds för avstängning |
Microsoft Windows, Unix och Linux (se powerquality.eaton.com för en detaljerad lista över som stöds) |
Lokalt språkstöd |
Engelska, franska, tyska, italienska, spanska, kinesiska förenklad, traditionell kinesiska, japanska |
Arbetstemperatur |
0 till 40 ° C |
Relativ luftfuktighet |
5% -95% max. utan kondensering |
Effekt |
5 V - 12 V |
Nuvarande förbrukning |
500 / 1000mA max. beroende på UPS |
Mått (B x D x H, mm) |
132 x 66 x 42 |
Vikt (g) |
70 |
Tillsyn /föreskrivande |
Samma som UPS |