ModBus product image

Eaton Modbus Card, UPS-anslutningsenhet

Eaton Modbus Card är en X-slot UPS-anslutningsenhet som erbjuder kontinuerlig, tillförlitlig och korrekt fjärrövervakning av ett UPS-system med hjälp av ett byggnadskontrollsystem (Building Management System – BMS) eller ett industriellt automationssystem (Industrial Automation System – IAS).

Kortet ger möjlighet att integrera data från UPS:en till användarens administrationssystem med hjälp av Modicon®‚ Modbus RTU Protocol. Viktig information om strömkvalitet och UPS-status kan övervakas i realtid som hjälp i administrationen av UPS:en och för att erhålla varningar om potentiella strömförsörjningsproblem.

Egenskaper och fördelar

  • Inkluderar verktyget Modbus Profiler som skapar en anpassad Modbus register map för varje UPS
  • Ansluts till nätverket via RS-485 genom antingen en isolerad DB-9-port eller kopplingsplint
  • Modbus-kortet stödjer både två- och fyrtrådig kommunikation och med sin inbyggda valbara ändpunkt kan Modbus-kortet placeras i slutet på nätverket
  • Uppfyller Eatons X-slot-standard för att stödja ett antal olika UPS:er med inbyggd X-slot