Network Mini-Slot Card-MS product images

NÄTVERKSKORT-MS

(Artikelnummer: NETWORK-MS)

Eaton Nätverkskort-MS tillåter en Eaton UPS att direkt ansluta till Ethernet-nätverket och Internet, med stöd för realtidsövervakning och kontroll av UPS:er över nätverket via en vanlig webbläsare, SNMP-kompatibelt nätverkshanteringssystem eller övervakningsprogramvara.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

  • Mångsidig support via HTTP-, SNMP-, SMTP-, Telnet-, SSL- och SSH-kompatibilitet
  • Fjärrhantering av en UPS eller omstart av skyddade enheter via SNMP/webb
  • Anpassningsbara åtgärder inklusive automatiskt driftstopp vid utbrett elfel
  • E-postavisering av varningar
  • Kompatibel med SNMPv3 och IPv6
  • Simultan tillgång till upp till fem anslutna webbläsare (tre i SSL)
  • Konfiguration av automatiskt e-postmeddelande som svar på UPS-larm och för utskick av periodiska rapporter
  • Kontroll av UPS på/av-koppling med en webbläsare
  • Justering och kontroll av lastsegment via webbgränssnittet, inklusive sekventiell start av installationen och optimering av säkerhetskopieringstid genom avstängning av icke-prioriterade system
  • Automatiskt driftstopp av UPS-skyddade datorer med Intelligent Power Protector eller Netwatchklient-programvara
  • Mätning av fuktighet och temperatur med tillvalet EMP miljömätgivare Environmental Monitoring Probe (EMP)
  • Automatisk data- och tidsjustering via en NTP-server
  • Skydd via krypterat lösenord
  • Skydd via säker SSL-anslutning
  • Logglagring i det rörliga minnet

Tillgängliga språk:

  • Engelska
  • Franska
  • Tyska
  • Italienska
  • Spanska
  • Portugisiska
  • Förenklad kinesiska
  • Japanska
  • Koreanska
  • Traditionell kinesiska
  • Ryska