Power Xpert Gateway X-slot UPS-kort
UPS-kortet Power Xpert erbjuder ModBus TCP- och BACnet IP-kommunikation utöver Web och SNMP. Fjärrövervaka och fjärrhantera din Eaton-UPS via webbgränssnitt, dedikerad programvara, SNMP-kompatibla nätverksstyrsystem, e-postlarm i realtid och dataloggning. Kan användas med Eatons X-Slot-kompatibla UPS.
Funktioner och fördelar
- Stöd för Modbus TCP/IP, BACnet IP samt SNMP v1 och v3 ger tillgång till öppna kommunikationsprotokoll och gör det enklare att integrera Eatons UPS-enheter med standardiserade byggnads- och nätverksstyrsystem
- Loggfiler kan exporteras till .csv-format och öppnas i Excel för att på ett enkelt sätt ta fram rapporter med exakt logginformation för analys av kraftkvalitet.
- Välj mellan två alternativ för fjärrlarm och händelseavisering via e-post: individuella e-postmeddelanden eller kollektiv avisering, vilket ger tillgång till samma information genom betydligt färre e-postmeddelanden.
- För enkel integration av Eaton Powerware UPS-enheter i en befintlig Ethernet-infrastruktur för minimerade installationskostnader.
- Kortet kan bytas under drift och kan installeras utan att strömmen till enheten stängs av och utan att lasten behöver kopplas från.
- Kompatibelt med Intelligent Power Protector-programvaran för avstängning av operativsystem och övervakningsprogramvaran Intelligent Power Manager för avancerad krafthantering.
- Stöd för Eaton Environmental Monitor Probe.
Språk:
- Engelska, spanska, kinesiska, franska
Produkter

- PC, arbetsstationer och ljud och bild i hemmet
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Nätverk och server
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Datacenter och anläggningar
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 91PS and 93PS (8-30/40 kW)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Industriell UPS
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- UPS:er för marina miljöer
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Kraftdistribution
- ePDU
- Managed
- Switched
- Metered Outlet
- Metered Input
- In-Line Metered
- Basic
- Mjukvara och övervakning
- Programvara och drivrutiner
- Anslutning
- Rack och rackskåp
- RA Series IT Racks
- Överspänningsskydd
- Service
- UPS service
- Batteriservice
- Fjärrövervakning av UPS:er
- Likström
Närliggande information
|
Produktöversikt |
Hitta en återförsäljare |
Produktlitteratur |