X-Slot Reläkort
(Delnummer 1018460)
Kommunikations- och kontrollprogramvara är en del av kärnan i alla pålitliga elkvalitetslösningar.
Eatons reläkort möjliggör automatiskt driftstopp och nätverksövervakning av UPS-systemstatus via en ansluten dator.
X-Slot Reläkortet är en speciellt avsedd adapter som tillhandahåller dry contact gränssnitt mellan din UPS och vilken som helst reläansluten dator, inklusive AS/400, samt olika industriella applikationer. Det här kortet är kompatibelt med Eaton UPS:er som har X-Slots.
Produkter

- PC, arbetsstationer och ljud och bild i hemmet
- Eaton Protection Station (500-800VA)
- Eaton 3S (550-700 VA)
- Eaton Ellipse ECO (500-1600VA)
- Eaton 5S (550 - 1500VA)
- Eaton Ellipse PRO (650-1600VA)
- Nätverk och server
- Eaton 5SC (500 - 3000VA)
- Eaton 5P (650-1550 VA)
- Eaton 5PX (1500-3000 VA)
- Eaton EX (700-1500 VA)
- Eaton 9SX (700-3000 VA)
- Eaton 9SX (5-11 kVA)
- Eaton 9PX (1-3 kVA)
- Eaton 9PX (5-22 kVA)
- Eaton 9155 (8-30 KVA)
- Datacenter och anläggningar
- BladeUPS (12-60 kW)
- Eaton 93PM (30-500 kVA)
- Eaton 91PS and 93PS (8-30/40 kW)
- Power Xpert 9395P (250-1200 kVA)
- Industriell UPS
- Eaton 9PHD Industrial (30-200 kVA)
- UPS:er för marina miljöer
- Eaton 9SX Marine (1000-3000 VA)
- Eaton 9PX Marine (1500-3000 VA)
- Eaton 9155 Marine (8-30 kVA)
- Eaton 93PS Marine (8-40 kW)
- Eaton 9PHD Marine (30-200 kVA)
- Kraftdistribution
- ePDU
- Managed
- Switched
- Metered Outlet
- Metered Input
- In-Line Metered
- Basic
- Mjukvara och övervakning
- Programvara och drivrutiner
- Anslutning
- Rack och rackskåp
- RA Series IT Racks
- Överspänningsskydd
- Service
- UPS service
- Batteriservice
- Fjärrövervakning av UPS:er
- Likström
Relaterad information
|
Produktsammanfattning |
Hitta en återförsäljare |
Produktlitteratur |