ViewUPS-X product image

ViewUPS-X Remote LCD display

ViewUPS-X Remote LCD display erbjuder fjärrövervakning av UPS-status. Den har 4 lysdioder som snabbt visar status för UPS:en. Det akustiska larmet meddelar direkt adminstratörerna om det är något problem med UPS:en.

Panelen strömförsörjs av UPS:en via den partvinnade Cat 5-kabeln. Därmed är den endast beroende av UPS:en.

ViewUPS-X-enheten består av själva panelen, ett dedicerat XSlot-kort, monteringssatser för vägg- och bordsinstallation samt 10 m kabel. Det maximala avståndet mellan kortet och displayen är 100 m.

ViewUPS-X-kortet har även en 15-stifts reläport, liknande den på AS/400-kortet. Den och även övriga portar på kortet är SELV-isolerade, vilket gör dem idealiska för marina tillämpningar och flytande elektriska nät.

Egenskaper och fördelar:

  • LCD-displayen erbjuder lättförståelig information
  • Enkel installation och användning
  • Övergripande driftstatus som anges med fyra lysdioder
  • Blå bakgrundsbelysning
  • Akustiskt larm
  • XSlot-kort med SELV-isolerade por
  • 100 m maximalt avstånd med vanlig partvinnad Cat 5-kabel och RJ45-kontakter