ConnectUPS Mini-Slot, ConnectUPS-X, ConnectUPS-BD,
och ConnectUPS-E Web/SNMP UPS-anslutningsenheter
Med ConnectUPS Web/SNMP-enheterna kan du ansluta din Eaton-UPS direkt till Ethernet-nätverket och Internet. Denna unika lösning gör det enkelt att övervaka och adminstrera din UPS med hjälp av en vanlig webbläsare och samtidigt stänga ned flera datorsystem via nätverket.
ConnectUPS Web/SNMP finns i fyra modeller:
- Mini-Slot-modellen för UPS:erna Eaton 5130 och 9135
- X-model för UPS:er med X-Slots. Denna modell innehåller även en treportsswitch för anslutning av flera datorer eller nätverksutrustning
- BD-model för UPS:er med BD-Slot
- E-model erbjuder realtidsfunktioner i en extern enhet designad för UPS:erna Powerware 9150 och 9305
HTTP-, SNMP-, SMTP-, WAP-, Telnet-, SSL-, SSH-kompatibilitet och en konsolport ger dynamiskt och flexibelt stöd för en mängd olika systemkonfigurationer.
Egenskaper och fördelar
- Enkel UPS-övervakning och –administration via antingen en vanlig webbläsare, tredjepartsprogramvara eller Eaton LanSafe
- Fjärrstyrning och omstart av UPS-skyddade enheter över nätverket
- Skyddar din information genom automatisk och ordnad nedstängning av flera UPS-anslutna enheter vid längre strömavbrott med hjälp av NetWatch-programvaran
- Larmrapportering i realtid via e-post tack vare inbyggd e-postfunktion
- Stöd för standard UPS MIB och Eaton MIB för utökad funktionalitet
- Möjlighet att förvandla UPS:en till en treports, strömskyddad switch med X-models-kortet
- SSL- och SSH-datakryptering och autentisering
- Webbsidor visas automatiskt på korrekt lokalt språk
Nedladdningsbara lokala språktillägg
- Engelska (inkluderat)
- Förenklad kinesiska (inkluderat)
- Ryska
- Franska
- Tyska
- Italienska
- Portugisiska
- Annat