Konnektivitetsprodukter

ConnectUPS Mini-Slot, ConnectUPS-X, ConnectUPS-BD, och ConnectUPS-E Web/SNMP enheter
För Powerware-serien och BladeUPS,,
ConnectUPS WEB/SNMP-kort är nätverkskort för Eatons UPS-system som möjliggör fjärrövervakning och erbjuder stöd för HTTP, SNMP, SMTP, WAP, Telnet, SSL, SSH och avancerad RS232-kommunikation.
Network Management Card Minislot
För Pulsar-serien,,
Nätverkskortet erbjuder Web/SNMP-kommunikation för fjärrövervakning av UPS:en och automatisk servernedstängning.
EMP anslutningsenhet
För Powerware-serien och BladeUPS,
Med Eatons EMP (Environmental Monitoring Probe – miljömätgivare) kan du fjärrövervaka de fysiska förhållandena lika enkelt som du övervakar strömförsörjningen.
Environmental Rack Monitor product photo
Environmental Rack Monitor
För Powerware-serien och BladeUPS,
Med Eatons Environmental Rack Monitor kan du övervaka miljön i datahallen på racknivå. ERM mäter två ställen i racket och övervakar temperatur, luftfuktighet samt ytterligare fyra händelser t.ex. vatten, rök. intrång och vibrationer. Det är dessutom möjligt att övervaka upp till hundra ERM från ett gemensamt Web-Interface.
Eaton Environment Sensor för NMC
För Pulsar-serien,,
Environment Sensor fjärrövervakar två parametrar: temperatur och luftfuktighet.
ViewUPS-X
För Powerware-serien med X-slot,t,
ViewUPS-X fjärrstatuspanel för UPS:er med XSlot är utrustad med en bakgrundsbelyst LCD-display, 4 statuslysdioder och ett akustiskt larm.
Reläkort
För Powerware-serien med X-slot,,
Kommunikations- och kontrollprogramvara är en central komponent i alla tillförlitliga strömförsörjningslösningar.
Eaton Management Card Contacts & RS232/Serial
För Pulsar-serien,,
Management Card Contacts & RS232/Serial erbjuder anslutningsmöjligheter för övervakningssystem via kontaktbaserad statusinformation eller erbjuder en ytterligare RS232-/serieanslutning för UPS:en.
Eaton Serial/Status Management Card
För Eaton 5130 och Eaton 9135,
Serial/Status Management Card erbjuder anslutningsmöjligheter för övervakningssystem via kontaktbaserad statusinformation eller erbjuder en ytterligare RS232-/serieanslutning till UPS:en.
Eaton Modbus Card
För Powerware-serien med X-slot,,
Eaton Modbus Card är en X-slot UPS-anslutningsenhet som erbjuder kontinuerlig, tillförlitlig och korrekt nätverksövervakning av UPS-system via ett BMS (Building Management System).
Eaton Network Management Card & ModBus
För Pulsar-serien,,
Network Management Card + ModBus erbjuder Web/SNMP-kommunikation för fjärrövervakning av UPS:en och automatisk servernedstängning, samt fjärrövervakning via modBus-protokollet.
Expansionsmodul
För Powerware-serien,,
Med Eatons expansionschassi kan användarna enkelt konfigurera ett UPS-baserat strömförsörjningssystem som stödjer det valda nätverksprotokollet.
E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.