Programvaruprodukter
UPS-övervakning
Systemintegrering
Program för övervakning och kontroll av DC-system
Eaton kan erbjuda en komplett uppsättning av programvara för övervakning- och nedkoppling som ökar skyddet för UPS:er.
UPS-övervakning
Intelligent Power Manager
Programvaran Intelligent Power Manager erbjuder enkel, flexibel fjärrövervakning och -adminstration av flera enheter så att användarna hålls underrättade om ström- och miljöförhållanden.
Eaton LanSafe
LanSafe-programvara som ger omfattande stöd åt Eatons enfas och trefas UPS:er via serieanslutning, USB eller nätverk.
Eaton Management Pac 2
Nätverksadministrationsprogramvara för att ansluta, skydda och övervaka din UPS och anslutna servrar – (inklusive Enterprise Power Mgr-50-enhet)
Eaton Enterprise Power Manager Gold edition
Mjukvara för nätverksadministration för att ansluta, skydda och övervaka din UPS och anslutna servrar - (obegränsat antal enheter)
Eaton Personal Solution-paket
Mjukvara som är lämplig för strömhantering av persondatorer (och deras kringutrustning) med serie-/USB-anslutning till UPS.
Eaton Enterprise Power Manager 5 noder
Administrationsprogramvara för nätverk för att ansluta, skydda och övervaka din UPS och anslutna servrar - (5 noder)
Integrerad krafthantering
Microsoft integrerad kraftadministration
Eaton Network Management Proxy
Nätverkslösning som tillhandahåller följande tre huvudfunktioner: Ansluta UPS:er till nätverket, skydda datorerna, övervaka UPS:er via nätverket. SNMP/HTML Proxy är en mer ekonomisk lösning för små UPS-system. Den gör att en UPS kan styras via nätverket utan att grundkostnaden för UPS:en ökar. Proxyagentprogramvaran installeras på systemet som UPS:en är ansluten till via en USB- eller RS232-port. SNMP/HTML-proxyagenten används för att fjärrhantera en UPS via en standardwebbläsare eller nätverkshanteringskonsol
Eaton Network Shutdown Module
Network Shutdown Module (NSM) skyddar datorsystem genom att stänga ned maskiner anslutna till skyddade enheter vid längre strömavbrott. NSM varnar administratörer och användare om växelströmmen slutar fungera och stänger ned systemet innan reservbatterierna tar slut. NSM är nu kompatibel med ESXi – VMwares virtualiseringsprogramvara.
LanSafe WebView
Lansafe WebbVy tillhandahåller ett webbaserat gränssnitt för att övervaka UPS samt Lansafe Controller och de installerade medlemmarna genom webbläsaren.
PowerVision
En Windows-baserad programvara för förebyggande analys samt övervakning av prestanda och status hos UPS:er, kraftdistribution och andra viktiga system. Programmet ger en överblick över hela företagets kraftförsörjning, och kan köras från valfri plats.
Software Suite CD
All programvara du behöver för övervakning, analys, hantering, SNMP och avstängning. Software Suite levereras med varje Eaton UPS och omfattar krafthanteringsprogrammen LanSafe och PowerVision (provversion).
Eaton NetWatch
Program för klientavstängning som används med ConnectUPS-, BestLink- och NMC-kort (Network Management Card).

Systemintegrering
Eaton Extensions for IBM Director
Programvaran Extensions för IBM Director UPS ingår i Eatons omfattande utbud av krafthanteringsapplikationer och underlättar i hög grad nätverksövervakningen.

Program för övervakning och kontroll av DC-system
PowerManagerII
Ett verktyg för effektiv fjärrövervakning av Eatons DC system. Det Windows®-baserade grafiska användargränssnittet är ”självförklarande”. Programmet gör det mycket enkelt att t ex ta fram en kortfattad översikt över driftstatus, se specifika kontrollfunktioner, viktiga driftdata eller detaljinformation om larm.
DCTools
DCTools är en ny konfigurationsprogramvara för fälttekniker som installerar och underhåller Eatons likströmssystem.
CellSure
CellSure är ett rapportverktyg för batterier, som visar var problem kan förväntas uppstå och som visar batteriernas kapacitet i realtid.