DCTools product image

DCTools

Programvara för likströmskonfiguration

DCTools är programvara för likströmskonfiguration för fälttekniker som ansvarar för installation och underhåll av likströmssystem. Denna unika programvara tillhandahålls kostnadsfritt av Eaton för nedladdning från Internet och underlättar installationen av Eatons likströmssystem.

Personalen på plats kommer att ha stor nytta av DCTools under installation, felsökning och support för Eatons likströmsprodukter, inklusive Access-, Network- och Large Power-lösningarna, CellSure-batteristyrningssystemen samt SiteSure-systemen för extra övervaknings- och styrsystem.

För ytterligare flexibilitet kan DCTools anslutas till ett likströmssystem på tre sätt, direkt via en RS232-serieanslutning, via uppringt modem eller via ett Ethernet-LAN/WAN.

Egenskaper och fördelar

  • Konfigurationsprogramvara för likströmssystem
  • Windows®-kompatibelt
  • Användarvänlig grafikskärm
  • Fungerar med alla modeller av Eatons likströmssystem
  • Fungerar med CellSure och SiteSure
  • Lokal anslutning (RS232 seriell) eller fjärranslutning (uppringt modem eller Ethernet)
  • Kan laddas ned via Internet utan kostnad

 Ladda ned DCTools

E-mail this page Print this page
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.