Intelligent Power Controller 3000 |
Bearbetnings- och lagringsegenskaper |
Processor |
1 GHz ARM-processor med dubbla kärnor |
Boot Flash-lagring |
128 MB |
Masslagring |
4 GB SD-kort |
RAM |
1 GB |
Strömanslutningar |
Ingångar |
2 x redundanta strömkontakter, IEC C14 |
Kablar |
2 x 2 m C13–C14-elkablar medföljer |
Kommunikationskontakter |
Ethernet-portar |
Framsida 2 x RJ45 10/100/1000 Ethernet för redundant övervakningsnätverksanslutning Baksida
1 x RJ45 10/100/1000 Ethernet för rackenhet för PDU-dataaggregering |
USB-portar |
4 x USB-portar, inklusive 1 x som driver 5 V/2 A |
RJ45-serieportar |
4 x RS232 T&H-portar med stöd för EMP001 automatisk konfiguration 8 x RS232-serieportar för framtida aggregering med övervakningssond eller enhetsövervakning 4 x RS232/RS485 programvaruvalbara serieportar för utvalda Modbus T&H-givare från tredje part |
Konsolport för underhåll |
1 x DB9 seriell port |
Torrkontakt |
10 x potentialfria kontakter för potentialfria givare |
Reläer |
5 x utgångsreläer, 12 V |
Indikatorer/display |
Lysdioder (LED) |
2 x statuslysdioder för strömmatning, 1 x lysdiod för nätverksstatus, 1 x lysdiod för enhetens spänningsstatus, 1 x lysdiod för tjänststatus, 1 x lysdiod för pulsslag |
Display |
1 x monokrom LCD |
Mått H x B x D/vikt |
IPC3000, mått |
42 x 300 x 211 mm |
IPC3000, vikt |
2,2 kg |
Hölje |
Rackmontering; 1 enhet, ½ bredd |
Driftförhållanden, standard och godkännanden |
Drifttemperatur |
Maximalt 50 °C kontinuerligt, endast för inomhusdrift |
Luftfuktighet vid drift |
Maximalt 90 % |
Bullernivå |
Fläktlös |
Säkerhetsgodkännanden |
CE ; cTUVus |
Integration |
Öppet REST API |
HTTP/HTTPS RESTful API för integration med applikationer från tredje part |
Protokoll |
Nätverksprotokoll som stöds |
TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNMPv1, SNMPv2c, DHCP, DNS, SSH |
Grafiskt användargränssnitt |
Webbläsarstöd |
Stationär dator: De senaste versionerna av moderna webbläsare, t.ex. MS Internet Explorer, Chrome, Firefox och Safari
Mobil: De senaste versionerna av moderna mobilwebbläsare |
Teknik |
Fullt responsiv, HTML 5- och AngularJS-klientapplikation |
Kundtjänst och support |
Maskinvarugaranti |
2 år |
Programvara |
1 års kostnadsfritt abonnemang på IPM Infrastructure ingår |