Programvaran Intelligent Power Manager från Eaton är idealisk för övervakning och administration av flera strömförsörjnings- och miljöenheter och erbjuder global överblick av nätverket från godtycklig PC via en webbläsare. Den ytterst mångsidiga programvaran är kompatibel med enheter utrustade med ett nätverkskort, inklusive andra tillverkares UPS:er, miljösensorer, ePDU:er, med mera. Intelligent Power Manager erbjuder även möjlighet att organisera en administrationstabell med anpassade vyer, att centralisera larm och upprätthålla händelseloggar för förebyggande underhåll av all installerad utrustning.
Egenskaper och fördelar
Användardefinierbar trädstruktur möjliggör gruppering, åtkomst och administration av flera enheter på flera platser
Visa grupper med liknande enheter och alla meddelanden i ett gemensamt gränssnitt från godtycklig plats i nätverket via en webbläsare – förenklar administrationen, minimerar svarstiden, reducerar reparationstiden, maximerar tillgängligheten (varningar sänds till mobiltelefoner och per e-post)
Massuppgradering av firmware reducerar tiden för inställning av nätverkshanteringskort samt underhåll
Säker nedtagning av servrar tack vare Shutdown agent management
Spåra förflyttning, tillägg och ändring av utrustning med hjälp av node asset management-funktionen
SNMP-enheter är synliga och deras individuella webbgränssnitt kan redigeras och konfigureras
Applikationen har flera lösenordsskyddade åtkomstnivåer och stöd för säker kommunikation
Flexibelt och snabbt webbläsarbaserat gränssnitt med stöd för Internet Explorer 6 och 7, Firefox och Safari. Systemet kan installeras lokalt eller på en huvudserver
Automatisk detektering av nätverksenheter möjliggör snabb installation