Eaton Network Shutdown Module
Network Shutdown Module (NSM) upprätthåller dataintegriteten vid längre strömavbrott. Genom att installera NSM:er på UPS-skyddade servrar kan programvaran smidigt stänga ned datorernas operativsystem så att data bevaras.
NSM är nu kompatibel med ESXi virtualiseringsprogramvara från VMware. NSM hanterar långa strömavbrott i en virtualiserad miljö genom att sekventiellt stänga av de virtuella maskinerna innan nedstängning av värdservern.

NSM är Eatons lösning för servrar för att automatisera olika funktioner. Den:
- Väntar kontinuerligt på information från en Management Proxy eller Management Card ansluten till Eaton Pulsar-UPS:er
- Varnar administratörer och användare om växelströmmen slutar fungera och stänger ned systemet innan reservbatterierna tar slut.
Fördelar
- Enkel installation
- Inga begränsande installationskrav (som IIS eller JVM) Tyst installationsmöjlighet för utrullning av applikationer
- Silent installation possibility for application roll-out
- Enkel att använda tack vare intuitivt webbgränssnitt
- Förbättrat grafiskt utseende och känsla
- Grafisk, enkel och assisterad elektrisk konfigurationslayout
- Hög säkerhetsnivå som standard, (tvåstegs lösenord, http och https)
- Fjärråtkomst och åtkomst av olika operativsystem via webbläsare
- Meny i vänstra ramen för åtkomst av funktioner
- Ytterligare funktioner
- Kompatibel med de flesta större kraftredundanslägen (det betyder att Eaton för närvarande har det enda systemet som intelligent och dynamiskt kan hantera systemnedstängning av servrar som skyddas av N UPS, inklusive lastfördelning från en UPS till en annan, påverkan på uppskattning av batteridrifttid, o.s.v. utan att kräva ytterligare maskinvaru- eller proxyprogramvara
- NSM v3 hanterar följande elektriska konfigurationer:
- Flera parallella UPS:er
- Två UPS:er i hot standby (sekventiell redundans) Observera: För UPS-modeller som befinner sig nära lasten kan du avaktivera Communication Shutoff Orders så att UPS:en växlar till bypass-läge och inte accepterar avstängningskommandon från Network Management Card
- Två UPS:er i seriell redundans
- Två redundanta UPS:er via Static Transfer Switch
- UPS.er som driver en server med flera strömförsörjningar
- Datorer som hyser NSM kan styras och administreras via Intelligent Power Manager
- Ordnad nedtagning av UPS-kontrollerade uttag
- Automatisk detektering av språk (9 språk inklusive kinesiska) i enlighet med webbläsarens språk
- Automatiska programvaruuppdateringar från Eaton Power Quality-webbplatsen
- Avancerad installation av programvara (ompaketering, tyst installation)
- Advanced Management via Intelligent Power Manager (masskonfiguerering och massuppdatering, …)
- Kompatibel med IBM Blade Center (installationsguide med steg-för-steg-instruktioner tillgänglig på webben)
NSM finns tillgänglig gratis.
Ladda ned den senaste versionen.