PowerVision-hanteringsprogramvara - Operativsyste och enheter som stöds
PowerVision Editions – Operativsystem som stöds
Operativsystemen körs på en 32-bitars processor om inget annat anges.
Windows
- Windows 2000 Server
- Windows 2000 Advanced Server
- Windows 2000 Server Professional
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Server 2003 Standard
- Windows Server 2003 Web
- Windows Server 2003 Enterprise *
* Omfattar support för 32- och 64-bitars processorer
Obs! Du rekommenderas att installera de senaste servicepaketen och patcharna för de operativsystem som visas ovan.
Minimikrav för Windows
- Installerat TCP/IP-nätverk
- 200 MHz-processor
- 64 MB RAM (Rekommenderas: 128 MB)
- 250 MB ledigt utrymme på hårddisken (Rekommenderas: 1,5 GB, beroende på hur många enheter som övervakas)
- 30 MB ledigt utrymme på hårddisken
- För optimal visning ställer du in bildskärmsupplösningen på 1024 x 768 bildpunkter och 16-bitars färg (tusentals färger) med systemets aktivitetsfält dolt.
Valfri utrustning
- Lokal skrivare för papperskopior
- Ljudkort för att ställa in ljud för vissa larmförhållanden
- Modem för fjärrmeddelande om larm
PowerVision Shutdown Agent – Operativsystem som stöds
Windows
- Windows 2000 Server
- Windows 2000 Advanced Server
- Windows 2000 Server Professional
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Server 2003 Standard
- Windows Server 2003 Web
- Windows Server 2003 Enterprise
UNIX
- HP-UX v. 10.x och högre
- IBM AIX v. 4.x och högre
- Sun Solaris v. 6.x och högre
- SGI Irix v. 6.3 och högre
- Linux (kernelversion 2.2 och högre)
- BSD OS v. 4.x och högre
Novell NetWare
- Netware v. 4.11 och högre, kräver TCP/IP
PowerVision – enheter som stöds
UPS
Network Edition
- Eaton 5115 RM
- Eaton 5125
- Eaton FERRUPS
- Powerware 9 Prestige
- Powerware 9110
- Powerware 9120
- Powerware 9125
- Powerware 9150
- Eaton 9155
- Eaton 9170+
- Powerware 9305
- Powerware 9320
- Powerware 9330
- Powerware 9335
- Powerware 9340
- Eaton 9390
- IPM BP-IV
- Generisk UPS från tredje part
- Generiska redundanta enheter (1+1)
|
Facility Edition
- Eaton 5115 RM
- Powerware 5125
- Eaton FERRUPS
- Powerware 9 Prestige
- Powerware 9110
- Powerware 9120
- Powerware 9125
- Powerware 9150
- Eaton 9155
- Eaton 9170+
- Powerware 9305
- Powerware 9320
- Powerware 9330
- Powerware 9335
- Powerware 9340
- Eaton 9390
- IPM BP-IV
- Generisk UPS från tredje part
- Generiska redundanta enheter (1+1)
- Eaton 9315
- Eaton 9315 Reverse Transfer Module
- Eaton 9315 Hot Sync Parallel Redundant (2 moduler)
- Eaton 9315 Hot Sync Parallel Capacity UPM
Powerware Hot Sync Parallel Capacity SBM
- Powerware 9330 Hot Sync Parallel (2, 3 eller 4 moduler)
- Eaton 93xx Hot Sync Parallel (2, 3 eller 4 moduler)
- B4000 (Modbus RTU/TCP)
- IPM BP-Plus
- IPM BP-II
- IPM BP-III
|
Andra typer av utrustning som stöds via PowerVision DAT
- Luftkonditioneringsanläggning
- Automatisk överkopplingsbrytare
- CellWatch
- Branddetektor
- Svänghjul
- Generator
- Intergy SM50
- Läcksökning
- PDU
- Säkerhetslarm
- Rökdetektor
- Statisk switch
- Switchgear
- TVSS
Konnektivitetsenheter som stöds
- ConnectUPS-X Web/SNMP 10/100-kort (X-Slot) (firmware v3.11 eller högre krävs)
- ConnectUPS-E Web/SNMP 10/100-nätverksadapter (firmware v3.11 eller högre krävs)
- ConnectUPS-BD Web/SNMP 10/100-kort (X-Slot) (firmware v3.00 eller högre krävs)
- ConnectUPS-M (firmware v4.01 eller högre krävs)
- X-Slot, kort med enkel serieport
- Multi-Server Card (firmware v2.05 eller högre krävs)
- Expansionschassi med kompatibelt alternativkort
- PowerVision DAT (endast PowerVision Facility Edition)