Kontaktinformation
Björn Johansson
Direkt/mobil +46 8 - 598 940 24
BjörnJohansson@eaton.com
Produkter
PC Workstations & Home AV
Eaton Protection Station (500-800VA)
Eaton 3105 (350 - 500VA)
Eaton Ellipse ASR (375-1500VA)
Eaton Ellipse MAX (600-1500VA)
Eaton 5110 (500 - 1000VA)
Network & Server
Eaton 5115 (500 - 1400VA)
Eaton 5115 Rackmount (500-1500 VA)
Eaton Evolution (650-1550 VA)
Eaton 5125 (1000 - 2200 VA)
Eaton 5130 (1250-3000 VA)
Eaton Evolution S (1250-3000 VA)
Eaton EX (700-3000 VA)
Eaton MX (4-20 kVA)
Eaton 9120 6000 VA
Eaton 9130 (700-3000 VA)
Eaton 9130 RM (700-3000VA)
Eaton 9135 (5-6 kVA)
Eaton 5125 RM (6000 VA)
Eaton 9140 (7.5-10 kVA)
Eaton EX RT (5-11 kVA)
Eaton 9155 (8-30 KVA)
BladeUPS (12-60 kW)
Data Center & Facility
BladeUPS (12-60 kW)
Eaton 9355 (8-40 kVA)
Eaton 9390 (40-160 kVA)
Eaton 9395 (225-1100 kVA)
DC Power
UPS konfigurator
Produktkatalog
Hitta en återförsälajre
Registrera en produkt
Ladda ner mjukvara
Bli återförsäljare
Beställ konsultspecifikation UPS
POWER QUALITY
Produkter och Tjänster
Kundsupport
Teknik och applikationer
Återförsäljare
Om oss
Kontakta oss
Copyright ©2009 Eaton Corporation.
All rights reserved.