Programvara och drivrutiner

Administrationsprogramvara
Integrationsprogramvara
Firmware-uppgraderingar
Programvara för likströmsadministration och övervakning
Äldre programvara

Programvaran Intelligent Power

Intelligent Power Protector Screenshot
Intelligent Power Protector
IPP stöder Eatons Powerware och Pulsar UPS-produkter via USB, serieförbindelse och förbindelse via nätverk. Det möjliggör en mjuk nedstängning av skyddade IT-system vid längre kraftavbrott för att undvika dataförlust och korrupta filsystem. Det har även ett övervaknings- och alarmsystem för enskilda UPS.
Nedladdning | Mer information
Intelligent Power Manager Screenshot
Intelligent Power Manager
Programvaran Intelligent Power Manager underlättar enkel, mångsidig fjärrövervakning och fjärrhantering av flera enheter för att hålla användarna underrättade om kraft- och miljöförhållanden.
Nedladdning | Mer information

Administrationsprogramvara

Eaton Personal Solution-Pac
Programvara som är lämplig för krafthantering av persondatorer (och deras kringutrustning) med serie-/USB-anslutning till en Pulsar-UPS.
Ladda ned | Mer information

Integrerade energisparfunktioner
Microsoft integrerade energisparfunktioner
Ladda ned

Go to top

Integrationsprogramvara

Eaton Extensions for IBM Director
Programvaran Extensions for IBM Director UPS förenklar avsevärt nätverksövervakningen och utgör en del av Eatons kompletta utbud av applikationer för kraftadministration.  
Ladda ned | Mer information

Integrationssatser för Eatons Pulsar-UPS:er
Möjliggör enkel integration av Eatons UPS:er (utrustade med ConnectUPS MS eller Network Management Card) i den senaste versionen av Network Management Systems-plattformerna. Ladda ned
Huvudfunktioner:

  • Map Autodiscovery: MGE-UPS:er är representerade på NMS-kartan med egna UPS-ikoner
  • Trap reception: färgkodade larm (kritisk/varning/normal)
  • Webbgränssnitt: Direktåtkomst av UPS-webbgränssnittet via ikonen

Go to top

Firmware-uppgraderingar

Konnektivitets-firmware, Flash-verktyg och SNMP MIB:ar

Uppgradera din konnektivitetsprodukts firmware till senaste revision inklusive franska, ryska, tyska, italienska, m.fl. språktillägg.
Ladda ned

Firmware-uppdateringar för Eaton BladeUPS
Håll din Eaton BladeUPS i optimal funktion med de senaste firmware-uppdateringarna.
Ladda ned

Go to top

Programvara för likströmsadministration och övervakning

PowerManagerII
PowerManagerII-programvaran erbjuder effektiv fjärradministration för Eatons likströmssystem. Via det intuitiva, Windows®-baserade grafiska användargränssnittet kan du snabbt zooma in och visa sammanfattande information, specifika kontrollfunktioner, driftdata eller larminformation.
Mer information

DCTools
DCTools är den nya konfigurationsprogramvaran för fälttekniker som installerar och underhåller likströmssystem.
Ladda ned | Mer information

CellSure
CellSure erbjuder en metod för rapportering av batteristatus som visar var problem kan uppstå och presenterar tillförlitliga mätningar av batterikapacitet i realtid och annan viktig information.
Mer information

Go to top

Äldre programvara

PowerVision
Via denna Windows-baserade programvara kan du proaktivt övervaka status och prestanda för alla företagets UPS-system, kraftdistributionssystem och miljösystem från godtycklig plats – och förbättra driftsäkerheten för hela strömskyddsinfrastrukturen.
Ladda ned | Mer information

  Operativsystem som stöds

LanSafe WebView v. 1
LanSafe WebView tillhandahåller ett webbgränssnitt för att övervaka UPS-egenskaper hos en LanSafe Controller och associerade enheter från en webbläsare.
Ladda ned | Mer information

Eaton MultiView
Windows-baserad programvara som automatiskt detekterar och lägger till webbsidor för anslutna ConnectUPS Web/SNMP-kort från Eaton-UPS:er.
Ladda ned | Mer information

LanSafe v. 6
LanSafe v.6 erbjuder heltäckande stöd för Eatons UPS:er (en- och trefas) via seriell, USB- och nätverksanslutning.
Ladda ned | Mer information

 Operativsystem som stöds

Eaton Network Management Proxy
Network Solution erbjuder följande tre huvudfunktioner: Ansluta UPS till nätverket, skydda datorerna, övervaka UPS:er över nätverket. SNMP/HTML Proxy är en mer ekonomisk lösning för mindre UPS-system. Den gör det möjligt att kontrollera en UPS via nätverket utan att öka UPS:ens grundkostnad. Proxyprogramvaran installeras på systemet som UPS:en är ansluten till via en USB- eller RS232-port. SNMP/HTML-proxyagenten används för att fjärradministrera en UPS via en vanlig webbläsare eller en nätverkskonsol.
Ladda ned

Eaton Network Shutdown Module
Network Shutdown Module (NSM) skyddar datorsystem genom att stänga av maskiner anslutna till skyddade enheter vid längre strömavbrott. NSM varnar administratörer och användare om växelströmmen slutar fungera och stänger ned systemet innan reservbatterierna tar slut. NSM är nu kompatibel med ESXi – VMwares virtualiseringsprogramvara.
Ladda ned | Mer information

LanSafe v. 5
LanSafe v. 5 erbjuder heltäckande stöd för både Eatons en- och trefas-UPS:er via seriell, USB- och nätverksanslutning.
Ladda ned | Mer information

 Operativsystem som stöds

LanSafe v. 4
LanSafes exklusiva SafetyNet-teknik erbjuder funktioner för nätverksavstängning och gör det möjligt för administratörer att stänga av den mest kritiska utrustningen.
Ladda ned

Eaton NetWatch Software Version 5.0.0
Klientnedstängningsprogramvara för användning med kort av typen ConnectUPS, BestLink och Network Management Card (NMC).
Ladda ned | Mer information.

  Operativsystem som stöds

Powerware NetWatch Software v4
Klientprogramvara för nedstängning för användning med ConnectUPS och BestLink webbkort.
Ladda ned | Mer information

OnliNet
Network Power Management-lösningar är utformade för att öka produktiviteten via användning av avancerat strömskydd integrerat direkt i nätverksutrustningen.
Ladda ned

CheckUPS
Programpaketet CheckUPS innehåller flera olika strömförsörjnings- och avstängningsprogramvaror för användning med UPS-systemen Powerware och Best/SOLA.
Ladda ned

Go to top

E-mail this page Print this page
Copyright ©2012 Eaton Corporation.
All rights reserved.