Teknologiskt ledande

Eaton strävar efter fortsatt framgång genom att utnyttja ny teknik för att utveckla nästa generations lösningar. Under åren har Eaton fått ta emot många framstående utmärkelser från olika organisationer. Ett flertal utmärkelser har utgjort bevis på Eatons kundinriktning, bl.a. Årets Strömförsörjningsföretag (2004, 2005 & 2008) av Frost & Sullivan.

Tradition inom teknisk innovation

Från patenteringen av den första växelriktaren 1962 till registreringen av åtta nya patent för Eaton 9390 UPS, liksom likriktar- och battericellsmätningspatent har Eaton haft en kontinuerlig historia av teknisk innovation. Med över 264 aktiva patent och ytterligare 178 patentansökningar upprätthåller vi en lång tradition där vi utnyttjar vårt tekniska kunnande för att uppfylla kundernas behov av kraftadministrationslösningar:

2010 Eaton 9395 UPS är SMaRT certifierad i USA.
2009 Första UPS:en med dubbelkonverterande skydd och 99 % verkningsgrad upp till 1100 kVA
2007 Avancerad lasttestning utan krav på extern last för Eaton 9395 UPS-modeller från 225 till 1100 kVA med det enkla kapacitetstestet
2007 Eaton tar ett jättekliv vad gäller trefasteknik för stora UPS:er, Eaton 9395, som har en modulär och uppgraderingsbar design med intern redundans för maximal driftsäkerhet
2006 Eaton introducerar Eaton BladeUPS rackmonterad UPS med hög effekttäthet och verkningsgrad, en 12 kVA modulär UPS med N+1 parallellredundanta system upp till 60 kVA med modulär fördelning
2005 Första UPS innehållande full kraftövervakning för att verifiera intern omformarfunktion och driftsättningstest utan externa lastbankar.
2005 Första UPS med full batteriurladdning oberoende av ansluten last för integritetstestning av batteri.
2004 Modulär transformatorlös UPS upp till 160 kVA, som innehåller en oöverträffad kombination av kraftprestanda, batterihantering, skalbar arkitektur, flexibilitet och service
2003 Första 6 kVA UPS i 3U för rackapplikationer med hög effekttäthet ökar kraftdensiteten med 33 %
2003 Första 3kW likriktarmodulen med en kraftdensitet större än 10W/kubiktum
2003 Andra generationens trådlösa parallellsystem för högfrekvens växelriktare
2002 Första UPS:en med dubbla källor för rackmonterad utrustning
2002 Första DC-systemet med larm- och statusfunktioner via mobiltelefon (SMS)
2002 Övervakning av över 225 000 datapunkter med FORESEER proaktiv övervakningslösning för företagsfastigheter
2002 Första kompletta 100 Mbps-switchhubben integrerad på ett nätverkskort
2001 UPS med 3 kVA ökad effekttäthet med 40%
1998 Första DC-systemet som förutsäger återstående batteridrifttid
1997 Första likriktarmodulen med Active Voltage Control (AVC) för att kontrollera busspänningen inom ±0,01 V
1997 Första likriktarmodulen med högre verkningsgrad än 92 % vid typiska laster
1996 Första UPS:en med trådlös synkronisering
1993 Första UPS:en som erbjuder lastsegmentering
1993 Första UPS:en med ABM-teknik för utökad batteritid
1992 Första likriktarmodulen med en kraftdensitet större än 5 W/kubiktum
1991 Första mikroprocessorbaserade kontrollenhet för likströmssystem
1989 Första högfrekventa transformatorfria UPS:en
1987 Första högfrekventa switchade racksystemet specifikt utformat för telekommunikation
1987 Första UPS:en med avancerad pulsviddsmodulerad (PWM) teknik och mikroprocessorbaserad diagnostik
1986 Första kommersiellt tillgängliga 200 W högfrekventa, switchade likströmssystemet för telekommunikationstillämpningar
1986 Första UPS över 100 kVA för data-hallar
1982 Första UPS anpassad för data-hallar
1982 Första UPS anpassad och speciellt designad för kontor
1976 Första UPS:en för nödbelysnings (HID) lampor
1972 Första fel toleranta och parallella UPS:en
1972 Första helt digital-kontrollerade UPS:en
1968 Första kommersiella UPS som kombinerar batteriladdare och växelriktare
1962 Första växelriktaren
E-mail this page Print this page
Copyright ©2012 Eaton Corporation.
All rights reserved.