Service men working

Tekniska innovationer

Tradition inom teknisk innovation

Eaton har en lång historia av tekniska innovationer som började redan 1962 när företaget tog patent på sin första AC-växelriktare. Vi har en lång tradition av att använda vår tekniska expertis för att tillhandahålla kunderna det de behöver mest i ett kafthanteringssystem:

2014 Ett unikt greppsystem för tredje generationens kraftdistributionsenheter från Eaton (ePDU G3). Det integrerade greppet skyddar IT-utrustningen så att IEC-kontakterna inte kan råka lossna vid underhåll eller på grund av vibrationer. Greppsystemet fungerar för alla IEC-kontakter; inga specialkablar eller specialhållare behövs.
2013 Programvaran Intelligent Power Manager (IPM) vinner priset "Best of VMworld 2013” Gold Award i kategorin virtualiseringshantering.
2012 Första företaget inom strömförsörjning som får certifieringen VMware Ready™ och som erbjuder automatisk virtualmaskins- synkronisering och initiering av en sida för säkerhetskopiering för att undvika dataförlust och begränsa driftsstopp vid strömavbrott inom VMware® vCenter™ Site Recovery Manager.
2012 Eaton är den första UPS-tillverkaren som erbjuder funktioner som genom fjärrstyrning stänger av en värdserver under ett strömavbrott inom VMware® vSphere™ Hög tillgänglighet-läget, med dess senaste version av programvaran Intelligent Power® Manager.
2011 Utvecklade branschens första 5000 A-statisk omkopplare som ger ökad strömstyrka till datacenter. Dess ledande edge-integrerade heatpipe-teknik utökade den tidigare kapaciteten på 4000 A till 5000 A.
2011 Visade ett Eaton 9395 UPS-gränssnitt för solpaneler. Bevisade att en UPS kan integrera med en oregelbunden och högeffektiv förnybar energikälla och fortfarande leverera oavbruten strömförsörjning till en kritisk last.
2010 Först i branschen med att integrera med VMware® vCenter™-server virtualiseringsplattform, vilket resulterade i såväl minskade kostnader för infrastruktur och drift som ökad produktivitet och responsivitet.
2010 Första UPS som fick SMaRT™-certifiering, vilket gjorde att 9395 kunde hjälpa projekt att få LEED-poäng.
2009 Eaton lanserar programvaran Intelligent Power® Manager, en intuitiv, kostnadseffektiv och säker metod för IT-chefer att fjärrstyra och fjärrövervaka alla nätverksanslutna kraft- och miljöenheter i hela företaget.
2009 Första UPS:en med dubbelkonverterande skydd och 99 % verkningsgrad upp till 1100 kVA
2007 Avancerad lasttestning utan krav på extern last för Eaton 9395 UPS-modeller från 225 till 1100 kVA med det enkla kapacitetstestet
2007 Eaton tar ett jättekliv vad gäller trefasteknik för stora UPS:er, Eaton 9395, som har en modulär och uppgraderingsbar design med intern redundans för maximal driftsäkerhet
2006 Eaton introducerar Eaton BladeUPS rackmonterad UPS med hög effekttäthet och verkningsgrad, en 12 kVA modulär UPS med N+1 parallellredundanta system upp till 60 kVA med modulär fördelning
2005 Första UPS innehållande full kraftövervakning för att verifiera intern omformarfunktion och driftsättningstest utan externa lastbankar.
2005 Första UPS med full batteriurladdning oberoende av ansluten last för integritetstestning av batteri.
2004 Modulär transformatorlös UPS upp till 160 kVA, som innehåller en oöverträffad kombination av kraftprestanda, batterihantering, skalbar arkitektur, flexibilitet och service
2003 Första 6 kVA UPS i 3U för rackapplikationer med hög effekttäthet ökar kraftdensiteten med 33 %
2003 Första 3kW likriktarmodulen med en kraftdensitet större än 10W/kubiktum
2003 Andra generationens trådlösa parallellsystem för högfrekvens växelriktare
2002 Första UPS:en med dubbla källor för rackmonterad utrustning
2002 Första DC-systemet med larm- och statusfunktioner via mobiltelefon (SMS)
2002 Övervakning av över 225 000 datapunkter med FORESEER proaktiv övervakningslösning för företagsfastigheter
2002 Första kompletta 100 Mbps-switchhubben integrerad på ett nätverkskort
2001 UPS med 3 kVA ökad effekttäthet med 40%
1998 Första DC-systemet som förutsäger återstående batteridrifttid
1997 Första likriktarmodulen med Active Voltage Control (AVC) för att kontrollera busspänningen inom ±0,01 V
1997 Första likriktarmodulen med högre verkningsgrad än 92 % vid typiska laster
1996 Första UPS:en med trådlös synkronisering
1993 Första UPS:en som erbjuder lastsegmentering
1993 Första UPS:en med ABM-teknik för utökad batteritid
1992 Första likriktarmodulen med en kraftdensitet större än 5 W/kubiktum
1991 Första mikroprocessorbaserade kontrollenhet för likströmssystem
1989 Första högfrekventa transformatorfria UPS:en
1987 Första högfrekventa switchade racksystemet specifikt utformat för telekommunikation
1987 Första UPS:en med avancerad pulsviddsmodulerad (PWM) teknik och mikroprocessorbaserad diagnostik
1986 Första kommersiellt tillgängliga 200 W högfrekventa, switchade likströmssystemet för telekommunikationstillämpningar
1986 Första UPS över 100 kVA för data-hallar
1982 Första UPS anpassad för data-hallar
1982 Första UPS anpassad och speciellt designad för kontor
1976 Första UPS:en för nödbelysnings (HID) lampor
1972 Första fel toleranta och parallella UPS:en
1972 Första helt digital-kontrollerade UPS:en
1968 Första kommersiella UPS som kombinerar batteriladdare och växelriktare
1962 Första växelriktaren
Relaterad Information
Teknologiskt ledande
UPS parallelldrift
Batteriskötsel
Total ägandekostnad (TCO)
Belastningssegmentation
Awards